安装在两个 19˝ 固定平面之间。
- 型号:
- DK 5501715
- 产品描述
- 用于在两个 19" 固定平面之间,在 19" 安装角轨或 19" 安装框架中进行安装。
- 您的获益
- 无需工具,节省时间的单人安装,从机柜前侧开始
- 自锁
- 完全拉出
- 使用范围
- 可调深度适应各种层面间距
- 材料
- 钢板
- 表面
- 底板:涂漆
滑动伸缩轨/安装套件:镀锌 - 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 带孔承板
滑动伸缩轨配有安装套件
包括固定件 - 使用范围
- 若层间距较大,需要减小预组装层间距;承重能力 100 kg。
- 承载力
- 100 kg
- 尺寸
- 宽度: 419 mm
深度: 500 mm - 适用于
- 箱体类型: VX IT
TS IT
TE - 层面间距
- 400 ‐ 600 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6.7 kg
- 毛重
- 7 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 26.7 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177679153
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 抽出承板 100kg D400-600
- 资料
- Quick guide