此齐全套件包含各类预装配的型号,其中包括滑动伸缩轨、把手、固定法兰和保险销。
- 型号:
- DK 5501635
- 产品描述
- 用于简单正面扩装壁式或立式箱体,至少用一个 19" 安装平面。此齐全套件包含各类预装配的型号,其中包括滑动伸缩轨、把手、固定法兰和保险销。
- 您的获益
- 安装简单,无需工具
- 完全拉出
- 自锁
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 承板,预装
包括固定件 - Load capacity static
- 250 N
- 支托平面
- 宽度: 430 mm
深度: 300 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3 kg
- 毛重
- 3.74 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177679078
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- DK Component shelf, for one 482.6 mm (19") mounting level, pull-out, 2 U, Pre-configured variant including telescopic slides,, moulded handle, flange and locking pins
- 资料
- 信息表