可固定在门孔条上和/或粘在门上。
- 型号:
- SZ 2514500
- 型式
- 门宽度自 500 mm 起
- 您的获益
- 丙烯酸玻璃片可根据所需尺寸截短,以适用于小门。
- 供货范围
- 2 个配有双层胶带的支架
丙烯酸玻璃片
安装固定件 - Height acrylic glass pane
- 167 mm
- Usable depth
- 18 mm
- Usable width
- 340 mm
- 安装可能性
- 两面用螺钉固定在门孔条上
- 单面用螺钉固定,另外一面粘接或整体粘接。
- 适用于
- 高度: ≥ 500 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.44 kg
- 毛重
- 0.519 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177323780
- ECLASS 8.0
- 27189267
- 产品描述
- SZ 塑料线路图盒用于 AE
- 资料
- 说明书