用于 顶板的电缆入口压盖板,带公制预冲压孔,密封膜、电缆入口压盖,或密封型。
- 型号:
- SV 9665785
- 型式
- 封闭式
- 产品描述
- 用于在顶部区域轻松和安全地引入电缆。
- 材料
- 钢板,喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括密封件
- 尺寸
- 宽度: 250 mm
深度: 160 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 2.388 kg
- 毛重
- 2.645 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177525719
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- SV 电缆入口压盖板, 封闭式, 钢板, 喷漆