带通风口的顶板 IP 2X 用于 VX、VX IT

型号: SV 9681806

用于无顶板的机柜以及用于替换其他 机柜的系列顶盖。

型号:
SV 9681806
产品描述
用于无顶板的机柜,或替换机柜自带的顶板。
材料
钢板,1.5 mm
表面
织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
Build-up height
72 mm
适用于
宽度: = 1,000 mm
深度: = 600 mm
包装单元
1 件
净重
10.6 kg
毛重
10.6 kg
税率号
94039910
EAN
4028177926707
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
产品描述
VX 顶板,宽度深度 1000x600 mm,IP 2X 带通风口,高度72mm
资料
说明书