- 商品编号:
- AS 4050.330
- 产品描述
- Perforex 激光中心专为标准电气柜的自动机械化改装而生。Perforex LC 专用于 3D 激光加工立方体,无需接触且振动极少。也可加工具有螺纹孔的装配板。
- 您的获益
- 3D 立方体加工无需变换工件位置
- 在加工不锈钢时,切割边缘不会出现暗点或褪色
- 即使加工稍微变形的已喷涂金属面板也不会损伤表面喷涂或脱色。
- 从紧凑式机架至大型支架的产品范围
- 加工无需接触且振动极少,无工具磨损
- 无需夹紧工件
- 加工不锈钢的速度比传统铣切流程提高 20 倍
- 用于箱体加工平面部件加工的支承面可伸缩,符合人体工程学设计
- 同时加工 5 边
- 技术数据
- 激光指针(辅助激光)辐射功率激光等级 1
- 极窄的切割宽度仅约为 0.3 mm
- 4 级工作激光器
- 供货范围
- 激光中心
压缩机
机器外壳
过滤设备
操作单元
- 材料可加工
- 不锈钢
- 钢板
- 铝
- 机器控制装置
- 车间编程
- 安全
- 用于达到 1 级激光等级的防护外壳。可由经过培训的人员进行操作,无需激光专业人员
- 安全门
- 接口
- EPLAN Pro Panel
- 接收 DXF 格式
- 威图配置系统
- 说明
- 如果可从上方看见机器,则机器外壳必须具有安全顶板 (4050.317)。
- 需要由威图专业人员在现场选择和固定激光型式
- 保留技术更改权利
- 安置面积
- 宽度: 3,900 mm
高度: 3,800 mm
深度: 10,500 mm
- 最大照射功率
- 300 W (CW) 或 3000 W(脉冲)
- 脉冲能量(最大)
- 30 J
- 最大脉冲时长
- 在 300 W 功率下为 50 µs
- 波长
- 1,070 nm
- 最大可加工钢板材料厚度
- 3 mm
- 最大可加工不锈钢材料厚度
- 3 mm
- 最大可加工铝质材料厚度
- 3 mm
- 控制电压 (DC)
- 24 V
- 额定功率
- 3 kW
- 额定工作电压
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Max. machinable area of cubes
- 宽度: 1,200 mm
高度: 800 mm
深度: 2,250 mm
- 安置面积
- 宽度: 3,900 mm
高度: 3,800 mm
深度: 10,500 mm
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 84561190
- EAN
- 4028177811737
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36620404
- 产品描述
-
LC 3030 Perforex laser centre (300/3000 W), CNC-controlled 6-axis 3D laser centre