- 商品编号:
- AS 4055.700
- 型式
- 电子量角器
长边挡板
折弯芯轴 R10
折弯铸模
- 产品描述
- CW 120-S 产品系列的折弯和冲压单元适用于对汇流条进行折弯和冲压。可冲压圆形和长形孔。折弯和冲压单元可轻松安装在工作台上。
- 您的获益
- 折弯和冲压精度高
- 刀具更换简便
- 材料厚度
- 12 mm
- 冲压/材料宽度(最大)
- 120 mm
- 折弯/边长(最小)
- 50 mm
- U-Bend (min.)
- 100 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- 折弯角(最大)
- 90 °
- 说明
- Z 型弯曲时,短边长度取决于材料厚度
- 折弯(最大)
- 120 x 12 mm
- 冲压(最大)
- 6.6 x 21.5 mm
- 机器尺寸
- 宽度: 700 mm
高度: 410 mm
深度: 461 mm
- 安置面积
- 宽度: 756 mm
高度: 426 mm
深度: 461 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 60 kg
- 税率号
- 84624900
- EAN
- 4028177920668
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- 产品描述
-
CW 120 – S stationary busbar bending and hole-punching unit. The bending and hole-punching unit in the CW 120 – S product series is ideal for bending and punching busbars. It supports the punching of round holes and slots.