- 商品编号:
- AS 4055.800
- 型式
- 电子量角器
折弯芯轴 R10
折弯铸模
外部 230 -V 电源线
用于长轨道、可侧面抽出的支撑延长件
可用于几乎所有加工方案的外部液压接口
4 个滑轮(2 个可固定)
抽屉牵伸机构
集成式液压泵
激光指针(辅助激光)辐射功率激光等级 1
可抽出的纵向挡块
- 产品描述
- 可移动式的铜排加工中心是快速、精装、高效进行铜排裁切、冲孔、折弯的理想之选,可随时运至加工工位。内置贾光辅助装置使得裁切、折弯过程更加精准、便捷。
- 您的获益
- 折弯和冲压精度高
- 刀具更换简便
- 在车间中灵活应用
- 供货范围
- 移动式汇流条加工 CW 120-M
脚踏开关
- 材料可加工
- 铜
- 铝
- 说明
- Z 型弯曲时,短边长度取决于材料厚度
- 冲压时插槽最大也可达 21 x 18 mm。
- 如需可订购插槽刀具
- 保留技术更改权利
- 机器尺寸
- 宽度: 1,380 mm
高度: 1,270 mm
深度: 945 mm
- 支托平面
- 宽度: 1,211 mm
深度: 811 mm
- 工作高度
- 974 mm
- 额定功率
- 2.2 kW
- 额定工作电压
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- 纵向挡块(最大)
- 1,224 mm
- 折弯/边长(最小)
- 50 mm
- 折弯角(最大)
- 90 °
- 折弯(最大)
- 120 x 12 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- 切割(最大)
- 120 x 12 mm
- 冲压(最大)
- 6.6 x 21.5 mm
- 冲压/材料厚度(最大)
- 12 mm
- 允许的工作压力(p 最大)
- 700 巴
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 390 kg
- 税率号
- 84624900
- EAN
- 4028177920637
- ETIM 8
- EC000000
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- 产品描述
-
CW 120 – M mobile busbar machining. The CW 120 – M mobile station is ideal for bending, punching and cutting busbars.