保持酷爽

使用 VX25 TopTherm 冷水机实现高效的工艺和设备冷却

我们都喜欢躺在沙滩上晒太阳时的热度。 但是在操作工业过程或设备和机械时,热量可能是一个问题。 若因为热量原因,造成组件过热,会对您的业务带来影响。

现在,你可以确定了。 至少,如果您安装了 VX25 TopTherm 冷水机。 它会帮助你战胜炎热。

冷水机组和机柜,更好的轻松集成。 

 

紧凑而多功能

利用液体冷却确保平稳运行。 VX25 TopTherm 冷水机利用水来减少设备和机柜中的高热负荷。 全面的管道网络可满足系统或设备的所有冷却需求。

冷却输出从8 KW到20 KW。

减少 40% 的制冷剂

水是冷的——这要归功于制冷剂。 集成的微通道技术将冷水机所需的制冷剂数量降至低值。 确切地说,与之前的产品相比,降低了 40%。

碳足迹减少多达 35%
这种高效的技术还使您能够将相应的碳足迹减少多达 35%。

在当前的经济环境下,您能够承受因为过热造成的停产风险吗? VX25 TopTherm 冷水机让您高枕无忧。 作为标准配置,安全功能(溢流阀、流量监控器和液位监控器)以及根据环境温度控制的 NTC 传感器,确保了避免设备故障的可靠方法。

尽管具有这些强大的功能,但冷水机的占地面积却非常小。它占用的区域等同于一条典型的手巾。 例如,额定冷量为 20 kW 的版本占地仅 0.48 平方米,比传统空间减少 34%。 更重要的是,冷水机颜值也很高。 

它还可以轻松集成到并柜系统中。

VX25 TopTherm 冷水机在提供关键信息层面也具备高性能。 纯文本显示屏非常易于阅读,并且可支持在戴手套的情况下进行操作。 这使您可以快速轻松地设置重要参数。

但是,您不仅想了解更多,还希望这些信息或多或少地在全球范围内可用? VX25 TopTherm 冷水机在这方面也不会让您失望 - 通过适用于众多标准产品的以太网接口可完成远程监控。

那你还在等什么? 享受完全放松的感觉,全天候,确保您的冷水机正在做它应该做的事情——保持酷爽。

按照如下步骤,酷爽一夏。 

如上视频介绍了 VX25 TopTherm 冷水机组如何让您放松并保持酷爽:

  • 减少高达 35% 的二氧化碳排放量
  • 经验证的节能(EER* 之前为 1.8 / EER* 现在为 2.6)
  • 由于减少了制冷剂的用量,因此减少了维护成本
  • 标准的精确温度控制 (+/- 1 K)
  • 通过集成的安全功能和监控提高系统和设备的可用性
  • 占地面积小
  • 一种外形尺寸对应4种冷量输出
  • 易于维护和服务

*EER = 能效比

冷水机组

VX25 TopTherm 冷却机 8 - 20 kW

VX25 TopTherm 冷水机组结构紧凑,用途广泛。冷水机组与机柜完美适配,占地面积超小,效率更高,可用性更佳。

决策辅助工具

怎样找到合适的温控系统解决方案?

为了实施复杂的生产过程,控制柜中安装有敏感且性能不断增强的组件,对于这些组件而言,适当的温控直接影响着其使用寿命。