Rittal für die Logistik. Wir liefern Perfektion.

Unser Expertenteam steht Ihnen zur Verfügung, um Ihre Anforderungen zu besprechen und individuelle Lösungen zu entwickeln.

Logistik

Hocheffiziente Logistik

Unternehmen aller Branchen sehen sich heute ähnlichen Herausforderungen beim Thema Logistik gegenüber: steigende Kosten, ineffiziente Abläufe und hohe Kundenerwartungen. Durch den Online-Handel sind Konsumenten zunehmend anspruchsvoller geworden: Während man früher Wochen auf eine Bestellung wartete, wollen Kunden heute Lieferungen innerhalb eines Tages. Traditionelle Lager- und Logistikprozesse stoßen dabei an ihre Grenzen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sollten Unternehmen auf innovative Lösungen setzen. 

Moderne Lagerhaltung und Logistik erfordern die Anpassung an digitale Technologien und häufig den Bau neuer Lagerstrukturen, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Diese Neubauten bringen einen zusätzlichen Bedarf an Maschinen, Infrastruktur und Produktionsequipment mit sich. Flexible und skalierbare, automatisierte Lagerlösungen ermöglichen es, komplexe Herausforderungen effizient zu bewältigen und sich dynamisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Rittal unterstützt die Logistikbranche mit gezielten Lösungen, die den aktuellen Trends und Herausforderungen der Branche gerecht werden. Das maßgeschneiderte Produkt- und Lösungsportfolio erfüllt die steigenden Anforderungen an Effizienz und Flexibilität in modernen Logistikzentren. Die innovativen Lösungen von Rittal sind darauf ausgelegt, die Integration von Industrie 4.0 und IIoT-Technologien zu fördern, was eine Echtzeit-Überwachung und Optimierung von Prozessen ermöglicht. Dies führt zu verbesserter Transparenz entlang der gesamten Lieferkette, reduziert den CO2-Ausstoß und minimiert Ausfallzeiten. Darüber hinaus sichert Rittal durch weltweit hohe Produktionskapazitäten, erstklassige Qualität und schnelle Lieferung maximale Anlagenverfügbarkeit und Sicherheit.

Trendpaper

Energieeffizient und wartungsarm

Kühlung und Filtertechnologie für moderne Logistikprozesse

Die Digitalisierung treibt die Transformation der Logistikbranche maßgeblich voran. Besonders auf der „letzten Meile“ verbessern digitale Lösungen den Komfort und die Geschwindigkeit der Zustellung. Echtzeit-Tracking ermöglicht es, nicht nur den genauen Standort einer Lieferung zu überwachen, sondern auch ihren Zustand, was besonders bei temperaturkritischen Waren von Bedeutung ist. Diese Transparenz ist entscheidend, um Lieferketten effizient zu steuern und schnell auf mögliche Störungen zu reagieren.

Die Verarbeitung von Bestands-, Kunden- und Logistikdaten erfordert dabei regelmäßig hochfrequente Datensicherungen sowie einen schnellen und sicheren Zugriff. Digitale Prozesse ermöglichen die Optimierung von Betriebsabläufen durch die Automatisierung von Aufgaben, die Verbesserung der abteilungsübergreifenden Kommunikation und den Einsatz von Big Data zur fundierten Entscheidungsfindung. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen bieten dabei enorme Potenziale für die Logistik, insbesondere bei der Nachfragevorhersage, Routenoptimierung und Lagerbestandsverwaltung.

Mit modularer IT-Infrastruktur schafft Rittal die technologische Grundlage für eine zuverlässige, sichere und energieeffiziente Umsetzung digitaler Logistikprozesse. Die Edge Data Center-Lösungen ermöglichen eine durchgängige Datenverarbeitung in Echtzeit – genau dort, wo sie gebraucht wird. Integrierte Sensorik und KI-Anbindung sorgen für maximale Transparenz entlang der Lieferkette und erlauben schnelle Reaktionen auf Veränderungen.

Während Rittal die schnelle, skalierbare Bereitstellung der IT-Umgebung sicherstellt, verbessert Eplan  die Zusammenarbeit zwischen Engineering und Betrieb. Das verbessert die Anlagenverfügbarkeit und erhöht die Betriebssicherheit. Gemeinsam unterstützen Rittal und Eplan dabei, digitale Potenziale gezielt zu nutzen und die Transformation effizient voranzutreiben.

Die Automatisierung setzt sich in der Logistikbranche immer stärker durch. Besonders in modernen Fulfillment-Zentren, wo Robotertechnik zunehmend zur Effizienzsteigerung und Beschleunigung der Bestellabwicklung eingesetzt wird. Technologien wie Automated Guided Vehicles (AGVs) und Autonomous Mobile Robots (AMRs) sind dort mittlerweile fest etabliert und ermöglichen eine schnellere sowie präzisere Bearbeitung von Bestellungen, was die Kundenzufriedenheit steigert.

Platzsparende Kleingehäuse der KX-Serie sowie kompakte Schrank- und Gehäuselösungen der AX-Serie bieten optimalen Schutz für elektrische Komponenten  – auch unter extremen Bedingungen.

Ihre hohe Schutzart (bis IP 66) und die robuste Bauweise aus Stahlblech, Edelstahl oder Polycarbonat machen sie ideal für anspruchsvolle Logistikumgebungen.

Die modularen Pultsysteme, wie das CX-System, bieten durch ergonomisches Design und flexible Erweiterungsmöglichkeiten eine präzise und sichere Nutzung. Dies ist besonders in der Logistik wichtig, wo schnelle und zuverlässige Prozesse unerlässlich sind.

Zudem ermöglicht die digitale Schaltplantasche ePocket eine lückenlose Maschinen- und Anlagendokumentation. Über einen QR-Code am Schaltschrank erhalten Anwender direkten Zugriff auf die stets aktuelle Dokumentation, was durch einfache Datenpflege unterstützt wird.

Diese Lösungen reduzieren den manuellen Arbeitsaufwand, verbessern die Genauigkeit und beschleunigen die Prozesse, wodurch Logistikzentren effizienter und reaktionsschneller werden. Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels sind solche Automatisierungslösungen entscheidend, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Qualität zu verbessern.

Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trend, sondern eine Notwendigkeit für die Logistikbranche. Angesichts des zunehmenden Drucks von Regierungen, Verbrauchern und Investoren müssen Unternehmen ihre Umweltbilanz verbessern und nachhaltige Logistiklösungen in ihre Geschäftsprozesse integrieren.

Ein nachhaltiges Warenlager ist energieeffizient und minimiert Abfall. Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu senken und gleichzeitig die Betriebseffizienz zu steigern. Ein möglicher Ansatz dies zu erreichen, liegt in der Nutzung der freien Dachflächen für die Installation von PV-Anlagen, um die Energie nachhaltig zu produzieren und zu speichern.

Auch die Flottenmanagement-Systeme müssen nachhaltig gestaltet werden, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Hier spielen Elektromobilität und alternative Antriebe eine immer wichtigere Rolle.

Rittal bietet der Logistikbranche fortschrittliche Klimatisierungslösungen, die zu den weltweit effizientesten zählen und den CO₂-Fußabdruck signifikant reduzieren. Mit der innovativen Blue e+ Kühltechnologie erzielt Rittal durchschnittlich 75 % Energieeinsparung. Pro Gerät spart dies jährlich etwa 1 Tonne CO₂ ein, abhängig vom genutzten Strommix. Das entspricht etwa der Zustellung von 200 Paketen.

Darüber hinaus setzt Rittal auf modulare und langlebige Infrastrukturlösungen, die eine nachhaltige Ressourcennutzung fördern, indem die Systeme seltener ausgetauscht werden müssen. Neben den Blue e+ Kühlgeräten ist dafür der Rittal Blue e+ Filterlüfter mit Faltenfilter ein weiteres Beispiel. Durch die innovative Faltenfiltertechnik erreicht der Filterlüfter im Vergleich zu herkömmlichen Vliesfiltern, eine um 40 % höhere Luftleistung. Außerdem sorgen die verbesserten Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank, während die verlängerten Standzeiten die Servicekosten erheblich reduzieren. Diese Technologien unterstützen Logistikunternehmen dabei, ihre CO₂-Emissionen zu senken und gleichzeitig ihre Betriebskosten zu optimieren.

Schaltschränke

Kleingehäuse

Unsere Kleingehäuse für Ihr Schaltschrank-System bieten zuverlässigen Schutz für die elektrischen Komponenten im Inneren und weitere Vorteile. Neben dem geringen Platzverbrauch lassen sich Kleingehäuse leichter transportieren...

Schaltschränke

Wandgehäuse

Die Kompakt-Schaltschränke bieten eine ideale Raumausnutzung. Die Wandgehäuse der Kompaktvarianten ermöglichen einen unkomplizierten Innenausbau der Steuerung innerhalb des Schaltschrankes. Zusätzlich ist eine flexible...

Schaltschränke

Arbeitsplatzlösungen

Pult-Systeme, PC-Schranksysteme sowie Industrial Workstations sind alles Schaltschrank-Arten, die besondere Funktionen erfüllen. Denn: Sie schützen und organisieren nicht nur die elektronischen Komponenten im Inneren, sondern ermöglichen...

Kontakt

Haben Sie Fragen zur hocheffizienten Logistik?

Unser Expertenteam steht Ihnen zur Verfügung, um Ihre Anforderungen zu besprechen und individuelle Lösungen zu entwickeln.

Referenzen die überzeugen

Lidl Finnland

So clever kann Shopping sein

Und wieder kein Kaffee im Regal, obwohl der doch ganz oben auf dem Einkaufszettel steht. Bei LIDL in Finnland kann das nicht passieren, denn da sorgt die IT von Rittal für stets gut gefüllte Regale.

JD.com

Rittal Lösungen beim größten chinesischen E-Commerce Händler

Damit die Unmengen von online bestellten Waren schnell zu ihren Käufern gelangen, garantieren modernste Logistikzentren die effiziente Abwicklung der Bestellungen. Für JD.com, der größten E-Commerce Plattform Chinas, hat Rittal diverse Blue e+...