Mehr Effizienz im Betrieb:
Die weltweit einzigartige Hybrid-Technologie sorgt für durchschnittlich 75 % Energieeinsparung und damit für einen entscheidend reduzierten CO2-Footprint. Drehzahlgeregelte Komponenten garantieren eine nachhaltig längere Lebensdauer der Bauteile im Schaltschrank, da sie optimal bedarfsgerecht gekühlt werden.
Mehr Sicherheit im Betrieb:
Echtzeitfähige Analysen der Gerätedaten bedeuten die Optimierung von Serviceprozessen und die Erhöhung der Serviceeffizienz durch vorausschauende Wartung. Ständige Transparenz hinsichtlich des aktuellen Energieverbrauchs und Gerätezustands der Kühlgeräte bedeutet weniger Wartungsbedarf und höhere Ausfallsicherheit.
Mehr Flexibilität im Betrieb:
Ganz gleich für welche Anwendung oder an welchem Ort: Der weite Temperaturbereich von -30 bis + 60 C° garantiert maximale Einsatzfähigkeit.
Mehr Einfachheit im Betrieb:
Blue e+ Kühlgeräte sind perfekt an die Bedürfnisse des Anwenders angepasst. Sie sind einfach zu bedienen, effizienter zu warten und reduzieren die Prozessaufwände für Fehlermeldung und -behebung durch das Smart Service Lösungsportfolio. Alles in allem bedeutet das maximale Einfachheit in Ihren Anwendungen.
Produktgalerie
Kühlgeräte in den kleinen Leistungsklassen mit der bewährten Blue e+ Technologie bieten die weltweit höchste Energieeffizienz. Das führt zur signifikanten Reduzierung des CO2-Footprints von Maschinen und Anlagen. Ein neues Kältemittel sorgt darüber hinaus für einen um 56 % niedrigeren Global Warming Potential-Wert. Blue e+ S kommt im neuen Design und mit vielen smarten Funktionen. Nutzen auch Sie unsere Umstellhilfe!
Eine weltweit einzigartige CO2-Bilanz durch innovative Hybrid-Technologie. Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie. Einzigartige Mehrspannungsfähigkeit für den weltweiten Einsatz. Intuitive Bedienung über Touchdisplay. Identischer Montageausbruch (Anbau, Teileinbau oder Volleinbau) für vier Leistungsklassen (1,6 kW – 5,8 kW).
Energieeffiziente und CO2-sparende Wandanbau-Kühlgeräte. Blue e+ Chemieausführung in den Leistungsklassen 1,6 kW bis 5,8 kW. Sie bieten durch eine spezielle Lackierung der Bauteile optimalen Schutz für belastete Umgebungen – vor allem bei Anwendungen, bei denen Schwefelsäure als Aerosol in der Luft enthalten sein kann.
Energieeffiziente und nachhaltige Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Outdoor in den Leistungsklassen 1,5 kW bis 5 kW. Sie bieten durch die hohe Schutzart von IP 56 / UL Type 12/3R/4 und den Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C optimalen Schutz für anspruchsvolle Umgebungen. Das Kühlgerät kann in drei Montagearten (Anbau, Teileinbau und Volleinbau) zum Beispiel an Toptec-Projektlösungen montiert werden.
Die Integrationslösung als perfekte Symbiose aus Anreih-Schranksystem VX25 und Blue e+ Kühlgerät. Mit nur einer Bestellnummer erhalten Sie einen Schrank mit integriertem Kühlgerät. Das Kühlgerät bietet alle Vorteile der Blue e+ Technologie.
Nachhaltig, flexibel und kompakt: Blue e+ Chiller bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers und versorgen damit u. a. Luft-/Wasser-Wärmetauscher. Bis zu 70 % Energieeinsparung sind durch drehzahlgeregelte Komponenten und Inverter-Technologie möglich. Internationale Approbationen und Mehrspannungsfähigkeit sorgen für den weltweiten Einsatz. Intuitive Bedienung über Touchdisplay sowie intelligente Kommunikations-Schnittstellen machen die Bedienung und Analyse komfortabel.
Wir sind für Sie da.
Sie haben Fragen? Dann schreiben Sie uns. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema nachhaltige Blue e+ Kühltechnologie zur Verfügung.