Kabelführung

Kabelführung und -abfangung

Für die Kabelabfangung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die sowohl im Schrank als auch im Sockel eingesetzt werden können. Durch die Verlagerung der Kabelabfangung in den Sockelbereich bleibt im Schrank selbst mehr Montageraum verfügbar, der üblicherweise durch die Berücksichtigung der notwendigen Biegeradien verloren geht. Kabelführungssysteme, wie z. B. Kabelkanäle und 19"-Kabelführungssysteme dienen für eine strukturierte Kabelführung im Schrank.

Kabelführung und -abfangung

Kabelkanäle und Zubehör

Die Befestigungslochung der Rittal Kabelkanäle hat zusätzlich zur DIN-Lochung eine Lochung im 25 mm-Maßraster, so dass zur Befestigung keinerlei mechanische Bearbeitung notwendig ist. Die Befestigung erfolgt einfach durch Verschrauben in die...

Kabelführung und -abfangung

Schienen Winkel- und C-Profil

Schienen Winkel- und C-Profil.

Kabelführung und -abfangung

Schienen mit variabler Länge

Schienen zur Kabelabfangung und -führung mit variabler Länge.

Kabelführung und -abfangung

Kabelführungs- und Rangierbügel

Kabelführungs- und Rangierbügel.

Kabelführung und -abfangung

Kleinteile zur Kabelfixierung

Zubehör für die Kabelfixierung.

Kabelführung und -abfangung

Kabelführung zur Tür

Kabelführung vom Gehäuse zur Tür.

Kabelführung und -abfangung

Kabeltrassen

Kabeltrassen zur variablen Befestigung von Kabeln im Gehäuse.

Kabelführung und -abfangung

Schienen für Kabelbinder-Fixierung

Schienen zur Kabelabfangung und -führung.