Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ Gesamtkühlleistung 1,30 kW

Artikel-Nr.: SK 3485730

Revolutionäre Energieeffizienz durch innovative Hybrid-Technologie. Durchschnittlich 75% Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie. Einzigartige Mehrspannungsfähigkeit für den weltweiten Einsatz. Intuitive Bedienung über Touchdisplay.

Artikel-Nr.: 3124300

IoT Interface

Artikel-Nr.:
SK 3485730
Ausführung
Dachaufbau
Nutzen
Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit
Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+
Faltenfilter
Anschlussfertig verdrahtet
Inkl. Befestigungsmaterial
Kondensatschlauch (3 m)
Optionen
Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Bemessungsbetriebsspannung
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Hinweis
Montage nur auf Schaltschränken mit Mindestmaß (B x T) 800 x 600 mm möglich
Ein Betrieb ohne Faltenfilter ist nicht zulässig
Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
Bemessungsleistung
0,75 kW
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 750 m³/h
Innenkreislauf: 700 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,94
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,94
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
4,6
Ausführung
Dachaufbau
Abmessung
Breite: 700 mm
Höhe: 308 mm
Tiefe: 560 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 54 mit Faltenfilter
Innenkreislauf IP 54 mit Faltenfilter
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-1234yf
Menge: 0,56 kg
Menge Kompressionssystem: 0,37 kg
Menge Heat Pipe-System: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0 t
Anschlussart (elektrisch)
Steckbare Anschlussklemmleiste
Temperaturregelung
e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Betriebstemperaturbereich Kältemittelkreislauf (aktiv)
3 °C...55 °C
Betriebstemperaturbereich Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Einstellbereich
20 °C...50 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
24 bar
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
38 kg
Bruttogewicht
56,25 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
181,79 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+, Stahlblech, Kühlmodul, 1,3 kW, R-1234yf, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 700 x 308 x 560 mm
Approbationen
TÜV-Geprüfte Sicherheit
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung – R-1234yf
Weitere Anleitungen
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Software
Lizenzbedingung
Updater