7955410 - PDU managed 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19

  • High-End rozvod proudu v IT racku s funkcí měření energie a monitorování pro každou jednotlivou výstupní pozici.
  • Díky kompaktní jednotce PDU lze každý IT rack snadno vybavit profesionálním rozvodem proudu. U TS IT racku je možná dokonce montáž bez nářadí. Kompaktní konstrukce umožňuje snadnou montáž.
  • Díky instalaci bistabilních relé a displeje OLED vykazuje jednotka PDU nízkou spotřebu energie.
  • Integrovaný webový server umožňuje přímé napojení do sítě s rozsáhlou správou uživatelů.
  • Redundantní rozvod proudu probíhá ze všech fází a dodatečně přes existující síť Power-over-Ethernet.
  • Jednotka PDU nabízí rozsáhlé řídící a monitorovací funkce. Vysoká spolehlivost je zajištěna přesností měření 1 %.
  • Pro napojení Slave PDU má jednotka PDU rozhraní CAN bus. Možné je i sledování okolních vlivů až 4mi čidly CMC III (teplota, vlhkost, přístup, vandalismus).
  • Hliníkový profil, černě eloxovaný
  • Délka PDU [mm]: 1360
  • Minimální výška skříně [mm]: 1800
Ilustrační foto
Přidat příslušenství?
Kryty na otevřené zdířky C13 zásuvkových lišt PDU
Kryty na otevřené zdířky C19 zásuvkových lišt PDU
Univerzální aretace konektorů C14/C20 k zásuvkovým lištám PDU
CMC III/PDU teplotní čidlo
CMC III/PDU teplotní čidlo / čidlo vlhkosti (kombinované)
CMC III/PDU přístupové čidlo (infračervené čidlo)
CMC III/PDU vibrační čidlo proti vandalismu
CMC III/PDU kabel čidla, 1 m
Přidat na poptávkový seznam