5526790 - TS IT, puerta transparente, puerta dorsal cerrada, IP 55, sin equipamiento interior de 19" (armario vacío)

Dimensiones (AlxAnxP):
1.200 mm x 600 mm x 600 mm
Material:
Chapa de acero
Aluminio
Color:
Bastidor y piezas planas: RAL 7035
La imagen muestra modelos similares
Suministro incluye:
Armazón de armario TS 8 con puertas y techo
Puerta frontal transparente con marco de aluminio (180°)
Puerta de chapa de acero posterior, con bisagras de 180º
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Chapa de techo, de una pieza, ciega
Bandeja de base y chapa de suelo, varias piezas, ciegas
Junta de ensamblaje y juego de estanqueidad para chapas de suelo (adjunto)
Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto)
¿Añadir accesorios?
Lateral / puertas
Lateral TS, atornillado, Al.xPr. 1200x600 mm, RAL 7035
Estribo de unión, exterior
Suelo / techo
Chapa deslizante para el suelo, An.xPr. 600x150 mm
Gestión del cableado
Guía de entrada de cables para el nivel de fijación exterior, adecuado para An.= 600 mm; Pr.= 600 mm
Guía perfil en C, adecuado para An.= 600 mm; Pr.= 600 mm
PDU basic
PDU basic 16A/monofásica CEE 24xC13 / 4xC19
PDU basic 16A/trifásica CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered
PDU metered 16A/monofásica C20 12xC13
PDU metered 16A/trifásica CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 63A/trifásica CEE 12xC13 / 12xC19
Añadir a su selección