5528151 - TS IT, puerta transparente, puerta dorsal cerrada, premontada, marco de montaje de 19"

Dimensiones (AlxAnxP):
1.800 mm x 600 mm x 800 mm
Material:
Chapa de acero
Aluminio
Zócalo: poliéster reforzado con fibra de vidrio
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Color:
Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Montaje interior, zócalo: RAL 9005
La imagen muestra modelos similares
Suministro incluye:
Armazón de armario TS 8 con puertas, chapa de techo, zócalo y laterales
Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180º
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad
Piezas de distanciamiento para levantar la cubierta de los ventiladores, para una aireación pasiva (adjuntas)
Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra central, premontado
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior M5, tuercas enjauladas M5, conductores (adjuntos)
Alojamiento en suelo
Módulo de suelo frontal montada como pantalla
Zócalo Flex-Block, 100 mm, con aireación, cantoneras de zócalo montadas, pantallas de zócalo (adjuntas)
Laterales, de una pieza, con cierre
Pies de nivelación (incl. adaptador de zócalo) adjuntos
4 guías de entrada de cables (dentadas) para el nivel de montaje exterior, adecuadas para la profundidad de armario (adjuntas)
10 estribos guía de cables (ejecución metálica), 125 x 65 mm (adjuntos)
¿Añadir accesorios?
Lateral / puertas
Estribo de unión, exterior
Suelo / techo
Chapa deslizante para el suelo, An.xPr. 600x150 mm
Chapa de suelo de varias piezas, An.xPr. 800x600 mm
Equipamiento interior
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 300 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 400 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 500 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 600 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 700 mm
Guía deslizante, 80 kg, Pr.= 400-600 mm
Guía deslizante, 150 kg, Pr.= 600-900 mm
Bandeja para aparatos, 25 kg, Pr.= 250 mm
Bandeja para aparatos, 25 kg, Pr.= 400 mm
Bandeja para aparatos, 50 kg, Pr.= 400-600 mm
Bandeja para aparatos, 50 kg, Pr.= 600-900 mm
Bandeja para aparatos, extraíble, 50 kg, Pr.= 400-600 mm
Bandeja para aparatos, extraíble, 50 kg, Pr.= 600-900 mm
Bandeja para aparatos, 100 kg, Pr.= 400-600 mm
Bandeja para aparatos, 100 kg, Pr.= 600-900 mm
Bandeja para aparatos, extraíble, 100 kg, Pr.= 400-600 mm
Bandeja para aparatos, extraíble, 100 kg, Pr.= 600-900 mm
Cajón, 19", 2 UA, Pr.= 427 mm, RAL 9005
Cajón, 19", 3 UA, Pr.= 427 mm, RAL 9005
Gestión del cableado
Canal para cables, 36 UA para Al.= 2000 mm, RAL 9005
Placa guía de cables, Al.= 2000-2200 mm
Panel de alineación, 1 UA, Al.xPr. 43x55 mm, RAL 9005
Panel de alineación, 1 UA, RAL 9005
Panel de alineación, 2 UA, RAL 9005
Panel con canal para cables, 1 UA, RAL 9005
Panel de paso de cables, 1 UA, RAL 9005
Panel de paso de cables, 2 UA, RAL 9005
Gestor del cableado, RAL 9005
Guía de entrada de cables para el nivel de fijación exterior, adecuado para An.= 600 mm; Pr.= 600 mm
Guía de entrada de cables para el nivel de fijación exterior, adecuado para An.= 800 mm; Pr.= 800 mm
Guía perfil en C, adecuado para An.= 600 mm; Pr.= 600 mm
Guía perfil en C, adecuado para An.= 800 mm; Pr.= 800 mm
Climatización
Chapa de conducción del aire, An.xAl. 600x2000 mm, RAL 9005
Chapa de conducción del aire, An.xAl. 800x2000 mm, RAL 9005
Chapa de conducción del aire, An.xAl. 600x2200 mm, RAL 9005
Módulo ventilador TS IT, máx. 3 ventiladores, RAL 7035
PDU basic
PDU basic 16A/monofásica CEE 24xC13 / 4xC19
PDU basic 32A/monofásica CEE 24xC13 / 4xC19
PDU basic 16A/trifásica CEE 18xC13 / 3xC19
PDU basic 16A/trifásica CEE 24xC13 / 6xC19
PDU basic 32A/trifásica CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered
PDU metered 16A/monofásica C20 12xC13
PDU metered 16A/monofásica CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 32A/monofásica CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 16A/trifásica CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 16A/trifásica CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/trifásica CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 63A/trifásica CEE 12xC13 / 12xC19
Añadir a su selección