7955331 - PDU switched 16A/3-vaiheinen CEE 18xC13 / 3xC19

  • Redundantti virransyöttö mittarille, käytettävien vaiheiden tai PoE:n kautta.
  • PDU:ssa on monipuoliset hallinta- ja valvontatoiminnot.
  • Mittari on varustettu pienen virrankulutuksen omaavalla OLED-näytöllä.
  • Integroitu WEB-palvelin ja monipuolinen käyttäjähallinta.
  • Kompaktin PDU:n ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu. TS IT -kaappiin asennus onnistuu myös ilman työkaluja.
  • Mittaustoiminto vaiheittain sekä yksittäin kytkettävät ulostulopistokkeet.
  • Alumiiniprofiili, musta eloksointi
  • PDU pituus [mm]: 1180
  • Kaapin minimikorkeus [mm]: 1800
Kuvassa vastaava malli
Lisävarusteita?
Peitelevy käyttämättä jääville C13 pistokkeille
Peitelevy käyttämättä jääville C19 pistokkeille
Lukituskappale C14 ja C20 liittimille
CMC III/PDU lämpötila-anturi
CMC III/PDU lämpötila-/kosteusanturi
CMC III/PDU infrapuna-ovianturi
CMC III/PDU ilkivalta-anturi
CMC III/PDU CAN-Bus liitäntäkaapeli 1 m
Lisää tarjouspyyntöön