7955411 - PDU managed 32A/1-vaiheinen CEE 24xC13 / 4xC19

  • PDU:ssa on monipuoliset hallinta- ja valvontatoiminnot.
  • PDU:ssa on CAN-Bus-liitäntä slave-PDU:n liittämistä varten. Myös ympäristönvalvonta on mahdollista jopa neljän CMC III -anturin avulla (lämpötila, kosteus, ovi, tärinä).
  • Redundantti virransyöttö mittarille, käytettävien vaiheiden tai PoE:n kautta.
  • Integroitu WEB-palvelin ja monipuolinen käyttäjähallinta.
  • Mittari on varustettu pienen virrankulutuksen omaavalla OLED-näytöllä.
  • Kompaktin PDU:n ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu. TS IT -kaappiin asennus onnistuu myös ilman työkaluja.
  • High-End-virranjakelu IT-kaapissa sekä energianmittaus- ja valvontatoiminnot jokaiselle ulostulopistokkeelle.
  • Alumiiniprofiili, musta eloksointi
  • PDU pituus [mm]: 1400
  • Kaapin minimikorkeus [mm]: 1800
Kuvassa vastaava malli
Lisävarusteita?
Peitelevy käyttämättä jääville C13 pistokkeille
Peitelevy käyttämättä jääville C19 pistokkeille
Lukituskappale C14 ja C20 liittimille
CMC III/PDU lämpötila-anturi
CMC III/PDU lämpötila-/kosteusanturi
CMC III/PDU infrapuna-ovianturi
CMC III/PDU ilkivalta-anturi
CMC III/PDU CAN-Bus liitäntäkaapeli 1 m
Lisää tarjouspyyntöön