7955410 - PDU managed 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19

  • Distribution de courant High-End dans la baie IT avec fonctions de mesures d'énergie et de surveillance pour chaque prise.
  • Grâce à l'unité PDU compacte, chaque baie IT peut être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Pour la baie TS IT, le montage est même possible sans outil. La construction compacte permet un montage aisé.
  • L'unité PDU a une faible consommation énergétique grâce à l'utilisation de relais bistables et d'un écran OLED.
  • Un serveur Web intégré permet une connexion directe au réseau incluant une gestion globale des utilisateurs.
  • L'alimentation électrique redondante est assurée depuis les 3 phases et également via un réseau PoE (Power-over Ethernet) existant.
  • L'unité PDU offre une multitude de fonctions de gestion et de supervision. Une fiabilité élevée est atteinte grâce à une précision de mesure de 1 %.
  • L'unité PDU possède une interface de CAN-Bus pour le raccordement d'unités PDU esclaves. La surveillance de l'environnement est également possible avec jusqu'à 4 détecteurs CMC III (température, humidité, accès, vandalisme).
  • Profilé en aluminium, anodisé noir
  • Longueur du PDU en mm : 1360
  • Hauteur minimale de la baie en mm : 1800
L'image montre des modèles similaires
Ajouter des accessoires ?
Recouvrements pour PDU pour recouvrir des prises C13 ouvertes
Recouvrements pour PDU pour recouvrir des prises C19 ouvertes
Verrouillage universel PDU pour fixer et verrouiller des fiches C14 / C20
Sonde de température CMC III / PDU
Sonde température / détecteur d'humidité (détecteur combiné) CMC III / PDU
Détecteur d'accès infrarouge CMC III / PDU
Détecteur de vandalism CMC III / PDU
Câble de détecteur CMC III / PDU, 1 m
Ajouter à la sélection