7338321 - Slave-eenheid voor DET-AC III

  • Uitbreidingseenheid voor DET-AC III master incl. een extra bluseenheid
  • Door deze combinatie kan een reeks van tot wel vijf racks worden geblust
  • De DET-AC III slave-unit bevat het blusmiddel voor het betreffende rack
  • Detectie vindt uitsluitend plaats via de DET-AC III master-installatie
  • Bij alle installaties start het blussen tegelijk
  • De DET-AC III Slave-installatie kan ook worden gebruikt in combinatie met de EFD III-installatie
Afbeelding overeenkomstig
Toebehoren toevoegen?
Bovendien is noodzakelijk
Leidingset
Toegangssensoren
Glijrails
Naar Aanvraaglijst toevoegen