3311420 - Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Einsatzgebiete:
  • Ideal zur IT-Kühlung von kleinen und mittleren Lokationen
  • Ein oder zwei Racks separat kühlbar
Funktionsweise:
  • Das LCP saugt die Luft seitlich an der Rückseite der Serverschränke ab, kühlt diese über Hochleistungs-Kompaktregister ab und bläst die abgekühlte Luft wieder seitlich in den vorderen Teil des Serverschranks
  • Aufgenommene Wärmeenergie wird am Standort des externen Verflüssigers an die Umgebung abgegeben, kein Aufheizen des Aufstellraums
Nutzen:
  • Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
  • Geringer luftseitiger Druckverlust und dadurch minimierte Leistungsaufnahme der Lüfter
  • Regelung der Serverzulufttemperatur
  • Durch drehzahlgeregelten Kompressor wird die Kühlleistung optimal an den tatsächlichen Bedarf angepasst
  • Serienmäßig redundante Temperaturfühler luftseitig integriert
  • Spezifische Wartung des LCP DX durch Trennung von Kühlung und Serverschränken
Gesamtkühlleistung:
  • 12 kW
Zusätzlich wird benötigt
Kühlsysteme
3311360 - Verflüssigereinheit, R410a
Zubehör hinzufügen?
Kühlsysteme
3311320 - SNMP-Karte
Zur Anfrageliste hinzufügen