3311493 - Liquid Cooling Unit LCU DX, redundant

Funktionsweise:
  • Die redundanten Varianten verfügen innerhalb der Inneneinheit über je zwei Kältekreise und Steuerungen sowie zwei Inverter geregelte Außeneinheiten. Die Stör- und Betriebsstundenumschaltung ermöglicht den regelmäßigen Wechsel zwischen den Außeneinheiten und die Umschaltung im Falle einer Störung bzw. eines Ausfalls.
  • Das Gerät unterstützt die IT-typische "front-to-back"-Luftführung und regelt auf den eingestellten Sollwert der Serverzulufttemperatur
Abmessungen:
    Gesamtkühlleistung:
    • 6,5 kW
    Lieferumfang:
    Inneneinheit (Verdampfer)
    2 Außeneinheiten (Inverter geregelt)
    482,6 mm (19")-Befestigungsblende mit Anzeige- und Bedienelementen
    Kondensatschlauch
    Zubehör hinzufügen?
    Kühlsysteme
    3311496 - Kältemittelleitung
    Zur Anfrageliste hinzufügen