3311910 - Liquid Cooling Package LCP Hybrid CW, 10 kW

Einsatzgebiete:
  • Luft/Wasser-Wärmetauscher zum Nachrüsten von TS IT-Racks im laufenden Betrieb
Funktionsweise:
  • Das eigenständige Gerät ersetzt die Rücktür
  • Die Abluft wird auf Raumtemperatur abgekühlt. Die vom Wasser aufgenommene Wärmeenergie wird zur externen Kaltwassererzeugung transportiert und dort wieder auf die notwendige Vorlauftemperatur abgekühlt.
  • Der Wärmetauscher nutzt den Luftstrom des IT-Equipments und benötigt keine zusätzlichen Lüfter zum Kühlen
  • Sehr niedrige Druckverluste wasser- und luftseitig, trotz sehr kompakter Bauweise
  • Wasseranschluss ausschließlich von unten
Nutzen:
  • Wird an der Rückseite des Server-Racks montiert und verhindert so, dass die thermische Last des Server-Racks von der raumlufttechnischen Anlage abgeführt werden muss
  • Ausgewogene Wärmeverteilung im Wärmetauscher durch die Heat Pipe. Somit hat der Wärmetauscher immer eine ausgewogene Wärmebelastung
  • Ein Türöffnungswinkel von 135° ermöglicht den rückwärtigen Zugang zum Serverschrank und erleichtert Montage und Konfiguration innerhalb eines Schrankes
  • Optimale Energieeffizienz, da keinerlei elektrische Leistungsaufnahme
Gesamtkühlleistung:
  • 10 kW
Zusätzlich wird benötigt
Kühlsysteme
3311160 - Luftleit-Kit
Zubehör hinzufügen?
Kühlsysteme
3301351 - Anschlussschlauch
Zur Anfrageliste hinzufügen