3312260 - Liquid Cooling Package LCP Rack CW

Funktionsweise:
  • Das LCP saugt die Luft seitlich an der Rückseite der Serverschränke ab, kühlt diese über Hochleistungs-Kompaktregister ab und bläst die abgekühlte Luft wieder seitlich in den vorderen Teil des Serverschranks
Nutzen:
  • Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
  • Geringer luftseitiger Druckverlust und dadurch minimierte Leistungsaufnahme der Lüfter
  • Regelung der Serverzulufttemperatur
  • Serienmäßig redundante Temperaturfühler luftseitig integriert
  • Optimale Anpassungsfähigkeit durch dynamische, kontinuierliche Regelung des Kaltwasser-Volumenstroms
  • Durch Nutzung hoher Wasservorlauftemperaturen wird der Anteil der indirekten freien Kühlung gesteigert, dadurch werden die Betriebskosten reduziert
  • Bedarfsgerechte Kühlleistung durch modulare Lüftereinheiten
  • Lüftermodule als n+1 Redundanz konfigurierbar
  • Serienmäßig 3-phasiger Anschluss für elektrische Redundanz
  • Trennung von Kühlung und Schrank schließt das Eindringen von Wasser in den Serverschrank aus
  • Eine Grundfläche von max. 0,36 m² für alle Kühlleistungen
  • Verbesserte Wärmerückgewinnung durch hohe Wasserrücklauftemperaturen bei Verwendung der LCP CW Glykol-Varianten, zum Beispiel in Verbindung mit einer Wärmepumpe
  • Optimale Zugänglichkeit für Wartung und Service von vorne und hinten
  • Werkzeugloser Austausch der Lüftermodule
Gesamtkühlleistung:
  • 53 kW
Zubehör hinzufügen?
Kühlsysteme
3311030 - Touchscreen-Display, farbig
3311040 - Anschlussschlauch
3312016 - Lüftermodul
Zur Anfrageliste hinzufügen