3312540 - Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Funktionsweise:
  • Die warme Luft wird aus dem Raum oder dem warmen Gang an der Geräterückseite angesaugt und gekühlt nach vorne in den kalten Gang ausgeblasen. Ein Doppelboden ist bei diesem Produkt nicht notwendig
Nutzen:
  • Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
  • Geringer luftseitiger Druckverlust und dadurch minimierte Leistungsaufnahme der Lüfter
  • Optimale Anpassungsfähigkeit durch dynamische, kontinuierliche Regelung des Kaltwasser-Volumenstroms
  • Durch Nutzung hoher Wasservorlauftemperaturen wird der Anteil der indirekten freien Kühlung gesteigert, dadurch werden die Betriebskosten reduziert
  • Bedarfsgerechte Kühlleistung durch modulare Lüftereinheiten
  • Lüftermodule als n+1 Redundanz konfigurierbar
  • Serienmäßig 3-phasiger Anschluss für elektrische Redundanz
  • Serienmäßig redundante Temperaturfühler luftseitig integriert
  • Trennung von Kühlung und Schrank schließt das Eindringen von Wasser in den Serverschrank aus
  • Eine Grundfläche von max. 0,36 m² für alle Kühlleistungen
  • Verbesserte Wärmerückgewinnung durch hohe Wasserrücklauftemperaturen bei Verwendung der LCP CW Glykol-Varianten, zum Beispiel in Verbindung mit einer Wärmepumpe
  • Optimale Zugänglichkeit für Wartung und Service von vorne und hinten
  • Werkzeugloser Austausch der Lüftermodule
Gesamtkühlleistung:
  • 30 kW
Zubehör hinzufügen?
3311042 - Filtermattenhalter
Kühlsysteme
3311040 - Anschlussschlauch
3312016 - Lüftermodul
3311030 - Touchscreen-Display, farbig
Verschleißteile
3311043 - Filtermatte
Zur Anfrageliste hinzufügen