5507151 - Netzwerk-/Serverschrank TS IT mit Sichttür, vormontiert, mit 19"-Montagerahmen, 42 HE

Abmessungen:
  • Breite: 800 mm
  • Höhe: 2000 mm
  • Höhe (Schrank mit Sockel): 2100 mm
  • Tiefe: 800 mm
Material:
  • Stahlblech
  • Aluminium
  • Sockel-Eckstück: Stahlblech
  • Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech
  • Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff
  • Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Farbe:
  • Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
  • Innenausbau, Sockel: RAL 9005
Lieferumfang:
Schrankgerüst TS 8 mit Türen, Dachblech, Sockel und Seitenwänden
Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung des Abdeckblechs für Lüfterausbruch, zur passiven Belüftung (beigelegt)
Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit zentralem Erdungspunkt, vormontiert
12 x 19"-Fastener, 1 HE
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
Bodenaufnahme
Bodenmodul vorne als Sichtblende montiert
Sockel-System VX, 100 mm, belüftet
Sockel-Eckstücke und Blenden, seitlich, verschraubt
Sockel-Blenden für vorne und hinten sowie Eck- und Anreihabdeckungen beigelegt
Seitenwände, einteilig, abschließbar
4 Nivellierfüße, M12 inkl. Sockel-Adapter (beigelegt)
4 Kabelabfangschienen (Hammerkopf) für äußere Montageebene, passend für Schranktiefe (beigelegt)
10 Kabelführungsbügel (Metallausführung), 125 x 65 mm (beigelegt)
IPPC-Palette
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech
Stahlblechtür hinten, geschlossen, vertikal geteilt, 180°-Scharniere
Zubehör hinzufügen?
Geräteböden
5501615 - Geräteboden 2 HE, Festeinbau
5501625 - Geräteboden 2 HE, Festeinbau
19"-Ebenen, fest
5501410 - Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau
5501400 - Gleitschiene, 2 HE, Festeinbau
5501450 - Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau
5501440 - Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau
19"-Einbaukomponenten
5502255 - Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste
7152005 - Blindpanel, 482,6 mm (19")
7153005 - Blindpanel, 482,6 mm (19")
7156005 - Blindpanel, 482,6 mm (19")
5502305 - Schublade
5502325 - Schublade
5502265 - Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste
7151005 - Blindpanel, 482,6 mm (19")
Belüftung
5501915 - Luftleitbleche für TS IT 19"-Montagerahmen
Gehäuseüberwachungssysteme
7030000 - CMC III Processing Units, 32
7030010 - CMC III Processing Units, 4
Sockel
8620003 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm
8620044 - Sockel-Blende, seitlich, 200 mm
8620091 - Sockel-Blende, belüftet
8620093 - Sockel-Blende mit Bürstenleiste
8620034 - Sockel-Blende, seitlich, 100 mm
8620023 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 200 mm
Kabel im Gehäuse führen an bzw. neben 19"-Ebenen
5502155 - Klettbandhalter, 400 mm
5502205 - Rangierpanel
5502155 - Klettbandhalter, 400 mm
5502235 - Rangierpanel
5502225 - Rangierpanel
5502120 - Kabeltrasse
5502115 - Kabelfinger
7044110 - Komplettsystem CAT 6
7044120 - Komplettsystem CAT 6
7044130 - Komplettsystem CAT 6
7044140 - Komplettsystem CAT 6
7044150 - Komplettsystem CAT 6
7044160 - Komplettsystem CAT 6
7044170 - Komplettsystem CAT 6
5502405 - Kabelmanager
5502245 - Kabelführungsrinnen-Panel
7828082 - Kabelabfangschiene
Steckdosen und Steckdosenleisten
7955911 - Slave PDU international, Ausführung managed
7955931 - Slave PDU international, Ausführung managed
7955910 - Slave PDU international, Ausführung managed
7955933 - Slave PDU international, Ausführung managed
7955901 - Slave PDU international, Ausführung managed
7955932 - Slave PDU international, Ausführung managed
7955333 - PDU international, Ausführung switched
7955332 - PDU international, Ausführung switched
7955433 - PDU international, Ausführung managed
7955310 - PDU international, Ausführung switched
7955410 - PDU international, Ausführung managed
7955431 - PDU international, Ausführung managed
7955401 - PDU international, Ausführung managed
7856082 - PSM Steckdosenmodule
7955233 - PDU international, Ausführung metered, 1620 mm
7856120 - PSM Steckdosenmodule
7955211 - PDU international, Ausführung metered, 1370 mm
7955411 - PDU international, Ausführung managed
7955235 - PDU international, Ausführung metered, 1665 mm
7240210 - Steckdosenleiste, 7 x Schuko, Typ F, CEE 7/3
7856240 - PSM Steckdosenmodule
7955432 - PDU international, Ausführung managed
7955201 - PDU international, Ausführung metered, 710 mm
7955301 - PDU international, Ausführung switched
7955232 - PDU international, Ausführung metered, 1395 mm
7859120 - PSM Steckdosenmodule
7856100 - PSM Steckdosenmodule
7955435 - PDU international, Ausführung managed
7856080 - PSM Steckdosenmodule
7859130 - PSM Steckdosenmodule
7240220 - Steckdosenleiste, 7 x Schuko, Typ F, CEE 7/3
7955335 - PDU international, Ausführung switched
7955210 - PDU international, Ausführung metered, 1225 mm
7955231 - PDU international, Ausführung metered, 1100 mm
7955311 - PDU international, Ausführung switched
7955331 - PDU international, Ausführung switched
5501460 - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel
5501480 - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel
Tragschienen/Schienensysteme
5501665 - Geräteboden, Festeinbau
7828080 - C-Profilschienen
Beleuchtung
7859000 - IT-Systemleuchte LED
Energieverteilungs-Zubehör
7856025 - Anschlusskabel
7856170 - Überspannungsschutz PSM
7856013 - Kabelverriegelung PSM
7856027 - Anschlusskabel
7856014 - Verbindungskabel
7856030 - Anschlusskabel
7200217 - Anschlusskabel für PSM/PDU
7856026 - Anschlusskabel
Klimatechnik
5502020 - Lüfterblech
Kabel in das Gehäuse einführen und zugentlasten von unten über Bodenbleche oder Flanschplatten
5502530 - Bodenblech, Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig
Türen
5501210 - Türrohrrahmen
Verbindungstechnik, allgemein
8800490 - Anreihverbinder, außen, Verzinkt
Transportieren ohne Transporthilfsmittel
7495000 - Doppel-Lenkrollen
Ein- und Ausgabegeräte inkl. Zubehör
9055312 - Monitor-Tastatur-Einheit, US-englisch
9055412 - Monitor-Tastatur-Einheit, US-englisch
9055310 - Monitor-Tastatur-Einheit, deutsch
9055410 - Monitor-Tastatur-Einheit, deutsch
Befestigungszubehör
2090000 - 19"-Fastener, 1 HE
Zur Anfrageliste hinzufügen