5509120 - Netzwerk-/Serverschrank TS IT mit Sichttür, mit 19"-Profilschienen, 42 HE

Abmessungen:
  • Breite: 800 mm
  • Höhe: 2000 mm
  • Tiefe: 1000 mm
Material:
  • Stahlblech
  • Aluminium
  • Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Farbe:
  • Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
  • Innenausbau: RAL 9005
Lieferumfang:
Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech
Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsprofile vorne und hinten variabel an Tiefenstreben mit Schnellbefestiger
Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung des Abdeckblechs für Lüfterausbruch, zur passiven Belüftung (beigelegt)
Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit Erdungspunkt (beigelegt)
12 x 19"-Fastener, 1 HE
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
IPPC-Palette
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech
Stahlblechtür hinten, geschlossen, vertikal geteilt, 180°-Scharniere
Zubehör hinzufügen?
Verbindungstechnik, allgemein
8800490 - Anreihverbinder, außen, Verzinkt
19"-Ebenen, fest
5501400 - Gleitschiene, 2 HE, Festeinbau
5501410 - Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau
5501440 - Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau
5501450 - Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau
5501420 - Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau
5501430 - Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau
Seitenwände
7824200 - Seitenwand, abschließbar
7831723 - Schottwand
5501030 - Seitenwände, geteilt
8100235 - Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech
Kabel im Gehäuse führen an bzw. neben 19"-Ebenen
5502155 - Klettbandhalter, 400 mm
5502225 - Rangierpanel
5502405 - Kabelmanager
5502235 - Rangierpanel
5502120 - Kabeltrasse
5502245 - Kabelführungsrinnen-Panel
7828102 - Kabelabfangschiene
7828082 - Kabelabfangschiene
5502115 - Kabelfinger
5502205 - Rangierpanel
7044110 - Komplettsystem CAT 6
7044120 - Komplettsystem CAT 6
7044130 - Komplettsystem CAT 6
7044140 - Komplettsystem CAT 6
7044150 - Komplettsystem CAT 6
7044160 - Komplettsystem CAT 6
7044170 - Komplettsystem CAT 6
Steckdosen und Steckdosenleisten
7955231 - PDU international, Ausführung metered, 1100 mm
7955201 - PDU international, Ausführung metered, 710 mm
7955335 - PDU international, Ausführung switched
7240220 - Steckdosenleiste, 7 x Schuko, Typ F, CEE 7/3
7955235 - PDU international, Ausführung metered, 1665 mm
7955310 - PDU international, Ausführung switched
7955331 - PDU international, Ausführung switched
7240210 - Steckdosenleiste, 7 x Schuko, Typ F, CEE 7/3
7955210 - PDU international, Ausführung metered, 1225 mm
7955333 - PDU international, Ausführung switched
7955232 - PDU international, Ausführung metered, 1395 mm
7955401 - PDU international, Ausführung managed
7955233 - PDU international, Ausführung metered, 1620 mm
7955211 - PDU international, Ausführung metered, 1370 mm
7955332 - PDU international, Ausführung switched
7955311 - PDU international, Ausführung switched
7955301 - PDU international, Ausführung switched
Geräteböden
5501675 - Geräteboden, ausziehbar
5501615 - Geräteboden 2 HE, Festeinbau
5501725 - Geräteboden, ausziehbar
5501685 - Geräteboden, ausziehbar
5501715 - Geräteboden, ausziehbar
5501625 - Geräteboden 2 HE, Festeinbau
5501460 - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel
7547000 - Erdungsschiene, vertikal
5501480 - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel
Sockel
8620045 - Sockel-Blende, seitlich, 200 mm
8620003 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm
7825250 - Kippschutz
8620023 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 200 mm
8620091 - Sockel-Blende, belüftet
8620093 - Sockel-Blende mit Bürstenleiste
8620094 - Sockel-Blende mit Bürstenleiste
8620035 - Sockel-Blende, seitlich, 100 mm
Tragschienen/Schienensysteme
5501665 - Geräteboden, Festeinbau
8612100 - TS System-Chassis 17 x 73 mm
5501705 - Geräteboden, Festeinbau
5501695 - Geräteboden, Festeinbau
7828100 - C-Profilschienen
5501655 - Geräteboden, Festeinbau
7828080 - C-Profilschienen
Kabel in das Gehäuse einführen und zugentlasten von unten über Bodenbleche oder Flanschplatten
7825380 - Bodenblech-Module, belüftet
5001211 - Bodenblech
5501320 - Bodenaufnahme
7825381 - Bodenblech-Module zur Kabeleinführung
5001215 - Bodenblech
5001223 - Bodenblech
5001240 - Bodenblech
7825387 - Bodenmodule zur Kabeleinführung
8802080 - Profil zur Kabeleinführung, mittig
2573000 - Elastisches Klemmprofil, 3 m
5502550 - Bodenblech, Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig
19"-Einbaukomponenten
5502265 - Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste
5502305 - Schublade
5502325 - Schublade
5502255 - Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste
Befestigungszubehör
2090000 - 19"-Fastener, 1 HE
Beleuchtung
7859000 - IT-Systemleuchte LED
Kabel in das Gehäuse einführen und zugentlasten von der Seite über Abdeckhauben
7825388 - Bodenblech-Module zur Kabeleinführung
Belüftung
5501815 - Luftleitbleche für TS IT 19"-Profilschienen
Klimatechnik
5502020 - Lüfterblech
Kabel im Gehäuse führen zwischen Schränken (oberhalb des Schrankes)
7831472 - Systemträger für Kabeltrassen, Trägerhöhe 102 mm
Türen
5501210 - Türrohrrahmen
Zur Anfrageliste hinzufügen