5512141 - Netzwerk-/Serverschrank TS IT mit Sichttür, mit 19"-Montagerahmen, 47 HE

Abmessungen:
  • Breite: 800 mm
  • Höhe: 2200 mm
  • Tiefe: 800 mm
Material:
  • Stahlblech
  • Aluminium
  • Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Farbe:
  • Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
  • Innenausbau: RAL 9005
Lieferumfang:
Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech
Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung des Abdeckblechs für Lüfterausbruch, zur passiven Belüftung (beigelegt)
Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit Erdungspunkt (beigelegt)
12 x 19"-Fastener, 1 HE
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
IPPC-Palette
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech
Stahlblechtür hinten, geschlossen, vertikal geteilt, 180°-Scharniere
Zubehör hinzufügen?
Verbindungstechnik, allgemein
8800490 - Anreihverbinder, außen, Verzinkt
19"-Ebenen, fest
5501410 - Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau
5501440 - Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau
5501450 - Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau
5501400 - Gleitschiene, 2 HE, Festeinbau
Tragschienen/Schienensysteme
5501695 - Geräteboden, Festeinbau
5501665 - Geräteboden, Festeinbau
5501655 - Geräteboden, Festeinbau
7828080 - C-Profilschienen
19"-Einbaukomponenten
5502305 - Schublade
5502255 - Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste
5502325 - Schublade
5502265 - Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste
Kabel im Gehäuse führen an bzw. neben 19"-Ebenen
5502235 - Rangierpanel
7044110 - Komplettsystem CAT 6
7044120 - Komplettsystem CAT 6
7044130 - Komplettsystem CAT 6
7044140 - Komplettsystem CAT 6
7044150 - Komplettsystem CAT 6
7044160 - Komplettsystem CAT 6
7044170 - Komplettsystem CAT 6
5502120 - Kabeltrasse
5502245 - Kabelführungsrinnen-Panel
7828082 - Kabelabfangschiene
5502205 - Rangierpanel
5502115 - Kabelfinger
5502225 - Rangierpanel
5502155 - Klettbandhalter, 400 mm
5502405 - Kabelmanager
Befestigungszubehör
2090000 - 19"-Fastener, 1 HE
5501480 - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel
Steckdosen und Steckdosenleisten
7955333 - PDU international, Ausführung switched
7955236 - PDU international, Ausführung metered, 2050 mm
7955235 - PDU international, Ausführung metered, 1665 mm
7955232 - PDU international, Ausführung metered, 1395 mm
7955401 - PDU international, Ausführung managed
7955210 - PDU international, Ausführung metered, 1225 mm
7955336 - PDU international, Ausführung switched
7955334 - PDU international, Ausführung switched
7955310 - PDU international, Ausführung switched
7955211 - PDU international, Ausführung metered, 1370 mm
7955331 - PDU international, Ausführung switched
7955332 - PDU international, Ausführung switched
7955233 - PDU international, Ausführung metered, 1620 mm
7955234 - PDU international, Ausführung metered, 1960 mm
7955335 - PDU international, Ausführung switched
7955301 - PDU international, Ausführung switched
7955311 - PDU international, Ausführung switched
7240220 - Steckdosenleiste, 7 x Schuko, Typ F, CEE 7/3
7955201 - PDU international, Ausführung metered, 710 mm
7955231 - PDU international, Ausführung metered, 1100 mm
7240210 - Steckdosenleiste, 7 x Schuko, Typ F, CEE 7/3
Klimatechnik
5502020 - Lüfterblech
Seitenwände
7824228 - Seitenwand, abschließbar
5501050 - Seitenwände, geteilt
8128235 - Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech
Sockel
8620093 - Sockel-Blende mit Bürstenleiste
8620023 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 200 mm
8620044 - Sockel-Blende, seitlich, 200 mm
8620091 - Sockel-Blende, belüftet
8620034 - Sockel-Blende, seitlich, 100 mm
8620003 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm
Belüftung
5501935 - Luftleitbleche für TS IT 19"-Montagerahmen
Geräteböden
5501675 - Geräteboden, ausziehbar
5501625 - Geräteboden 2 HE, Festeinbau
5501615 - Geräteboden 2 HE, Festeinbau
5501715 - Geräteboden, ausziehbar
Kabel in das Gehäuse einführen und zugentlasten von unten über Bodenbleche oder Flanschplatten
5502530 - Bodenblech, Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig
5001240 - Bodenblech
5501310 - Bodenaufnahme
Beleuchtung
7859000 - IT-Systemleuchte LED
Zur Anfrageliste hinzufügen