Kabel im Gehäuse führen an bzw. neben 19"-Ebenen
7111212 - Kabelsprossen für universellen Einsatz
7016110 - Kabelführung an der 482,6 mm (19")-Ebene
7111214 - Kabelsprossen, 19"-Befestigung
7111222 - Kabelsprossen für universellen Einsatz
7072230 - Klettverschluss
7828102 - Kabelabfangschiene
7111000 - Kabelführungsbügel
5502245 - Kabelführungsrinnen-Panel
7111224 - Kabelsprossen, 19"-Befestigung
7828082 - Kabelabfangschiene
7016100 - Kabelführung an der 482,6 mm (19")-Ebene
7072220 - Klettverschluss
7072240 - Klettverschluss
2597000 - Kabelbinder, 150 mm
7044110 - Komplettsystem CAT 6
7044120 - Komplettsystem CAT 6
7044130 - Komplettsystem CAT 6
7044140 - Komplettsystem CAT 6
7044150 - Komplettsystem CAT 6
7044160 - Komplettsystem CAT 6
7044170 - Komplettsystem CAT 6
7111900 - Kabelführungsbügel
7112000 - Kabelführungsbügel
5502155 - Klettbandhalter, 400 mm
Steckdosen und Steckdosenleisten
7240220 - Steckdosenleiste, 7 x Schuko, Typ F, CEE 7/3
7955231 - PDU international, Ausführung metered, 1100 mm
7955333 - PDU international, Ausführung switched
7955334 - PDU international, Ausführung switched
7859120 - PSM Steckdosenmodule
7955410 - PDU international, Ausführung managed
7955432 - PDU international, Ausführung managed
7955232 - PDU international, Ausführung metered, 1395 mm
7955435 - PDU international, Ausführung managed
7955433 - PDU international, Ausführung managed
7955201 - PDU international, Ausführung metered, 710 mm
7955236 - PDU international, Ausführung metered, 2050 mm
7955233 - PDU international, Ausführung metered, 1620 mm
7955211 - PDU international, Ausführung metered, 1370 mm
7955336 - PDU international, Ausführung switched
7955210 - PDU international, Ausführung metered, 1225 mm
7955401 - PDU international, Ausführung managed
7955331 - PDU international, Ausführung switched
7955434 - PDU international, Ausführung managed
7955436 - PDU international, Ausführung managed
7955235 - PDU international, Ausführung metered, 1665 mm
7859130 - PSM Steckdosenmodule
7955335 - PDU international, Ausführung switched
7856082 - PSM Steckdosenmodule
7955301 - PDU international, Ausführung switched
7955310 - PDU international, Ausführung switched
7955311 - PDU international, Ausführung switched
7955234 - PDU international, Ausführung metered, 1960 mm
7955411 - PDU international, Ausführung managed
7955431 - PDU international, Ausführung managed
7955911 - Slave PDU international, Ausführung managed
7955931 - Slave PDU international, Ausführung managed
7955910 - Slave PDU international, Ausführung managed
7955933 - Slave PDU international, Ausführung managed
7955901 - Slave PDU international, Ausführung managed
7955932 - Slave PDU international, Ausführung managed
7856120 - PSM Steckdosenmodule
7955332 - PDU international, Ausführung switched
7240210 - Steckdosenleiste, 7 x Schuko, Typ F, CEE 7/3
7856080 - PSM Steckdosenmodule
7856240 - PSM Steckdosenmodule
7856100 - PSM Steckdosenmodule