5516181 - Netzwerk-/Serverschrank TS IT mit belüfteter Tür, mit 19"-Montagerahmen, 47 HE

Abmessungen:
  • Breite: 800 mm
  • Höhe: 2200 mm
  • Tiefe: 1200 mm
Material:
  • Stahlblech
  • Aluminium
Farbe:
  • Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
  • Innenausbau, Belüftungsgitter vorne: RAL 9005
Lieferumfang:
Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech
Aluminium-Stahlblechtür vorne, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung des Abdeckblechs für Lüfterausbruch, zur passiven Belüftung (beigelegt)
Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit Erdungspunkt (beigelegt)
12 x 19"-Fastener, 1 HE
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
IPPC-Palette
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech
Stahlblechtür hinten, belüftet (85 % freie Fläche im Lochblechanteil), vertikal geteilt, 180°-Scharniere
Zubehör hinzufügen?
Verbindungstechnik, allgemein
8800490 - Anreihverbinder, außen, Verzinkt
Sockel
2817000 - Bodenbefestigungslasche
8620091 - Sockel-Blende, belüftet
8620023 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 200 mm
8620093 - Sockel-Blende mit Bürstenleiste
8620036 - Sockel-Blende, seitlich, 100 mm
8620095 - Sockel-Blende mit Bürstenleiste
8620046 - Sockel-Blende, seitlich, 200 mm
8620003 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm
Befestigungszubehör
2090000 - 19"-Fastener, 1 HE
2094200 - Käfigmutter, mit Kontaktierung
2092500 - Käfigmutter, ohne Kontaktierung
7094130 - Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrund 25
2092200 - Käfigmutter, ohne Kontaktierung
2094400 - Einsteckverschraubung, 19"
7094140 - Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrund 30
2094500 - Käfigmutter, mit Kontaktierung
Tragschienen/Schienensysteme
5501665 - Geräteboden, Festeinbau
7828080 - C-Profilschienen
7828120 - C-Profilschienen
5501705 - Geräteboden, Festeinbau
19"-Ebenen, fest
5501410 - Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau
5501440 - Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau
5501450 - Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau
5501400 - Gleitschiene, 2 HE, Festeinbau
Kabel im Gehäuse führen an bzw. neben 19"-Ebenen
7072230 - Klettverschluss
7257005 - Rangierpanel
5502225 - Rangierpanel
7111900 - Kabelführungsbügel
7220600 - Rangierbügel
7111224 - Kabelsprossen, 19"-Befestigung
7112000 - Kabelführungsbügel
5502205 - Rangierpanel
5502245 - Kabelführungsrinnen-Panel
7016100 - Kabelführung an der 482,6 mm (19")-Ebene
2597000 - Kabelbinder, 150 mm
7111000 - Kabelführungsbügel
7828082 - Kabelabfangschiene
5502115 - Kabelfinger
5502235 - Rangierpanel
5502405 - Kabelmanager
7828122 - Kabelabfangschiene
7072240 - Klettverschluss
2203400 - Klettband
5502120 - Kabeltrasse
7044110 - Komplettsystem CAT 6
7044120 - Komplettsystem CAT 6
7044130 - Komplettsystem CAT 6
7044140 - Komplettsystem CAT 6
7044150 - Komplettsystem CAT 6
7044160 - Komplettsystem CAT 6
7044170 - Komplettsystem CAT 6
7111222 - Kabelsprossen für universellen Einsatz
7072220 - Klettverschluss
7016110 - Kabelführung an der 482,6 mm (19")-Ebene
5502155 - Klettbandhalter, 400 mm
7257105 - Rangierpanel
7111214 - Kabelsprossen, 19"-Befestigung
7111212 - Kabelsprossen für universellen Einsatz
Energieverteilungs-Zubehör
7200217 - Anschlusskabel für PSM/PDU
7856026 - Anschlusskabel
7856025 - Anschlusskabel
7856030 - Anschlusskabel
7856013 - Kabelverriegelung PSM
7856170 - Überspannungsschutz PSM
7856014 - Verbindungskabel
7856027 - Anschlusskabel
Steckdosen und Steckdosenleisten
7856240 - PSM Steckdosenmodule
7955333 - PDU international, Ausführung switched
7955334 - PDU international, Ausführung switched
7955201 - PDU international, Ausführung metered, 710 mm
7955331 - PDU international, Ausführung switched
7955335 - PDU international, Ausführung switched
7955232 - PDU international, Ausführung metered, 1395 mm
7955233 - PDU international, Ausführung metered, 1620 mm
7955236 - PDU international, Ausführung metered, 2050 mm
7856082 - PSM Steckdosenmodule
7856321 - PSM Stromschienen
7856010 - PSM Stromschienen
7856006 - PSM Stromschienen
7955332 - PDU international, Ausführung switched
7859053 - PSM Messschiene für CMC III
7856005 - PSM Stromschienen
7856080 - PSM Steckdosenmodule
7240210 - Steckdosenleiste, 7 x Schuko, Typ F, CEE 7/3
7955336 - PDU international, Ausführung switched
7955210 - PDU international, Ausführung metered, 1225 mm
7955234 - PDU international, Ausführung metered, 1960 mm
7859120 - PSM Steckdosenmodule
7856323 - PSM Stromschienen
7856100 - PSM Steckdosenmodule
7955211 - PDU international, Ausführung metered, 1370 mm
7859050 - PSM Messschiene für CMC III
7955301 - PDU international, Ausführung switched
7856020 - PSM Stromschienen
7955231 - PDU international, Ausführung metered, 1100 mm
7955401 - PDU international, Ausführung managed
7955310 - PDU international, Ausführung switched
7955311 - PDU international, Ausführung switched
7955235 - PDU international, Ausführung metered, 1665 mm
7240220 - Steckdosenleiste, 7 x Schuko, Typ F, CEE 7/3
7856120 - PSM Steckdosenmodule
7856008 - PSM Stromschienen
7859130 - PSM Steckdosenmodule
19"-Einbaukomponenten
5502305 - Schublade
5502255 - Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste
7156005 - Blindpanel, 482,6 mm (19")
5502265 - Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste
5502325 - Schublade
7151005 - Blindpanel, 482,6 mm (19")
7152005 - Blindpanel, 482,6 mm (19")
7153005 - Blindpanel, 482,6 mm (19")
Kabel in das Gehäuse einführen und zugentlasten von unten über Bodenbleche oder Flanschplatten
5502570 - Bodenblech, Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig
5501350 - Bodenaufnahme
5001240 - Bodenblech
Geräteböden
5501725 - Geräteboden, ausziehbar
5501685 - Geräteboden, ausziehbar
5501615 - Geräteboden 2 HE, Festeinbau
5501625 - Geräteboden 2 HE, Festeinbau
Kabel in das Gehäuse einführen und zugentlasten von unten über Sockel
7097000 - Kabelschellen
7097220 - Kabelschellen
7098100 - Kabelschellen
7099000 - Kabelschellen
7098000 - Kabelschellen
7077000 - Kabelschellen
7097260 - Kabelschellen
7078000 - Kabelschellen
7097340 - Kabelschellen
7097300 - Kabelschellen
Seitenwände
5501070 - Seitenwände, geteilt
5501480 - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel
5501460 - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel
Kühlsysteme
3312530 - Liquid Cooling Package
3312560 - Liquid Cooling Package
Klimatechnik
5502020 - Lüfterblech
Beleuchtung
4140810 - Systemleuchte LED Kompakt
4140820 - Systemleuchte LED Kompakt
4140830 - Systemleuchte LED Kompakt
4140840 - Systemleuchte LED Kompakt
7859000 - IT-Systemleuchte LED
Transportieren ohne Transporthilfsmittel
7825900 - Transport-Kit
7495000 - Doppel-Lenkrollen
Gehäuseüberwachungssysteme
7030000 - CMC III Processing Units, 32
7030010 - CMC III Processing Units, 4
Belüftung
5501935 - Luftleitbleche für TS IT 19"-Montagerahmen
Ein- und Ausgabegeräte inkl. Zubehör
9055312 - Monitor-Tastatur-Einheit, US-englisch
9055412 - Monitor-Tastatur-Einheit, US-englisch
9055310 - Monitor-Tastatur-Einheit, deutsch
9055410 - Monitor-Tastatur-Einheit, deutsch
Nivellierung
7493100 - Nivellierfuß
Zur Anfrageliste hinzufügen