5531131 - Netzwerk-/Serverschrank TS IT mit Sichttür, IP 55, mit 19"-Montagerahmen, 47 HE

Abmessungen:
  • Breite: 600 mm
  • Höhe: 2200 mm
  • Tiefe: 800 mm
Material:
  • Stahlblech
  • Aluminium
  • Aluminium-Sichttür mit Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Farbe:
  • Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
  • Innenausbau: RAL 9005
Lieferumfang:
Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech
Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere
Stahlblechtür hinten, 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Dachblech, einteilig, geschlossen
Bodenwanne und Bodenblech, mehrteilig, geschlossen
Zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Anreihdichtung und Dichtsatz für Bodenbleche (beigelegt)
Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit Erdungspunkt (beigelegt)
12 x 19"-Fastener, 1 HE
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
IPPC-Palette
Zubehör hinzufügen?
Verbindungstechnik, allgemein
8800490 - Anreihverbinder, außen, Verzinkt
Steckdosen und Steckdosenleisten
7955401 - PDU international, Ausführung managed
7955310 - PDU international, Ausführung switched
7955234 - PDU international, Ausführung metered, 1960 mm
7955201 - PDU international, Ausführung metered, 710 mm
7955333 - PDU international, Ausführung switched
7856240 - PSM Steckdosenmodule
7859130 - PSM Steckdosenmodule
7955311 - PDU international, Ausführung switched
7955232 - PDU international, Ausführung metered, 1395 mm
7955331 - PDU international, Ausführung switched
7240210 - Steckdosenleiste, 7 x Schuko, Typ F, CEE 7/3
7955231 - PDU international, Ausführung metered, 1100 mm
7955335 - PDU international, Ausführung switched
7856082 - PSM Steckdosenmodule
7859120 - PSM Steckdosenmodule
7240220 - Steckdosenleiste, 7 x Schuko, Typ F, CEE 7/3
7955336 - PDU international, Ausführung switched
7856080 - PSM Steckdosenmodule
7955210 - PDU international, Ausführung metered, 1225 mm
7955332 - PDU international, Ausführung switched
7955334 - PDU international, Ausführung switched
7955301 - PDU international, Ausführung switched
7955211 - PDU international, Ausführung metered, 1370 mm
7955236 - PDU international, Ausführung metered, 2050 mm
7955235 - PDU international, Ausführung metered, 1665 mm
7955233 - PDU international, Ausführung metered, 1620 mm
7856120 - PSM Steckdosenmodule
7856100 - PSM Steckdosenmodule
Geräteböden
5501625 - Geräteboden 2 HE, Festeinbau
5501615 - Geräteboden 2 HE, Festeinbau
5501715 - Geräteboden, ausziehbar
5501675 - Geräteboden, ausziehbar
Befestigungszubehör
2094500 - Käfigmutter, mit Kontaktierung
2094400 - Einsteckverschraubung, 19"
2092200 - Käfigmutter, ohne Kontaktierung
2094200 - Käfigmutter, mit Kontaktierung
7094130 - Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrund 25
2092500 - Käfigmutter, ohne Kontaktierung
7094140 - Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrund 30
2090000 - 19"-Fastener, 1 HE
Energieverteilungs-Zubehör
7856027 - Anschlusskabel
7856170 - Überspannungsschutz PSM
7856030 - Anschlusskabel
7200217 - Anschlusskabel für PSM/PDU
7856014 - Verbindungskabel
7856026 - Anschlusskabel
7856025 - Anschlusskabel
7856013 - Kabelverriegelung PSM
19"-Einbaukomponenten
7151005 - Blindpanel, 482,6 mm (19")
7153005 - Blindpanel, 482,6 mm (19")
7152005 - Blindpanel, 482,6 mm (19")
7156005 - Blindpanel, 482,6 mm (19")
5502255 - Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste
5502305 - Schublade
5502325 - Schublade
5502265 - Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste
Kabel im Gehäuse führen an bzw. neben 19"-Ebenen
5502115 - Kabelfinger
5502205 - Rangierpanel
7044110 - Komplettsystem CAT 6
7044120 - Komplettsystem CAT 6
7044130 - Komplettsystem CAT 6
7044140 - Komplettsystem CAT 6
7044150 - Komplettsystem CAT 6
7044160 - Komplettsystem CAT 6
7044170 - Komplettsystem CAT 6
5502225 - Rangierpanel
7072230 - Klettverschluss
2203400 - Klettband
7072220 - Klettverschluss
7072240 - Klettverschluss
7828062 - Kabelabfangschiene
5502405 - Kabelmanager
5502245 - Kabelführungsrinnen-Panel
7112000 - Kabelführungsbügel
7111212 - Kabelsprossen für universellen Einsatz
2597000 - Kabelbinder, 150 mm
5502120 - Kabeltrasse
7220600 - Rangierbügel
7111224 - Kabelsprossen, 19"-Befestigung
7111000 - Kabelführungsbügel
7828082 - Kabelabfangschiene
7016110 - Kabelführung an der 482,6 mm (19")-Ebene
5502235 - Rangierpanel
7257105 - Rangierpanel
7111222 - Kabelsprossen für universellen Einsatz
7111900 - Kabelführungsbügel
5502155 - Klettbandhalter, 400 mm
7111214 - Kabelsprossen, 19"-Befestigung
7016100 - Kabelführung an der 482,6 mm (19")-Ebene
7257005 - Rangierpanel
Beleuchtung
4140820 - Systemleuchte LED Kompakt
4140840 - Systemleuchte LED Kompakt
4140830 - Systemleuchte LED Kompakt
7859000 - IT-Systemleuchte LED
4140810 - Systemleuchte LED Kompakt
Kabel in das Gehäuse einführen und zugentlasten von unten über Sockel
7078000 - Kabelschellen
7097260 - Kabelschellen
7097300 - Kabelschellen
7098000 - Kabelschellen
7097340 - Kabelschellen
7097220 - Kabelschellen
7097000 - Kabelschellen
7098100 - Kabelschellen
7099000 - Kabelschellen
7077000 - Kabelschellen
Tragschienen/Schienensysteme
7828060 - C-Profilschienen
7828080 - C-Profilschienen
5501695 - Geräteboden, Festeinbau
5501655 - Geräteboden, Festeinbau
Gehäuseüberwachungssysteme
7030000 - CMC III Processing Units, 32
7030010 - CMC III Processing Units, 4
Sockel
8620091 - Sockel-Blende, belüftet
2817000 - Bodenbefestigungslasche
8620002 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm
8620090 - Sockel-Blende, belüftet
8620022 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 200 mm
8620044 - Sockel-Blende, seitlich, 200 mm
8620034 - Sockel-Blende, seitlich, 100 mm
Belüftung
5501925 - Luftleitbleche für TS IT 19"-Montagerahmen
Nivellierung
7493100 - Nivellierfuß
Seitenwände
8128235 - Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech
Ein- und Ausgabegeräte inkl. Zubehör
9055312 - Monitor-Tastatur-Einheit, US-englisch
9055412 - Monitor-Tastatur-Einheit, US-englisch
9055310 - Monitor-Tastatur-Einheit, deutsch
9055410 - Monitor-Tastatur-Einheit, deutsch
Transportieren ohne Transporthilfsmittel
7495000 - Doppel-Lenkrollen
7825900 - Transport-Kit
5501480 - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel
Zur Anfrageliste hinzufügen