7030500 - CMC III Door Control System

Beschreibung:
  • Zur automatischen Öffnung der Türen eines TS IT-Racks in Notfallsituationen. Die Ansteuerung erfolgt durch die Steuereinheit Door Control Modul DCM. Ein DCM muss ein Rack mit 2 Türen (Front/Rücktür) ansteuern. Der Einsatz von CMC III und Zugangssensoren wird empfohlen.
Lieferumfang:
4 Befestigungswinkel
Installations- und Kurzbedienungsanleitung
Verbindungskabel
Temperaturfühler
Zusätzlich wird benötigt
Gehäuseüberwachungssysteme
7030241 - Door Kit
7030250 - Door Kit
7030240 - Door Kit
7200210 - Anschlusskabel für Netzteile
7030261 - Door Kit Extension
7030088 - CMC III Montageeinheiten, Für PU, PU Compact, Steuereinheiten, CMC III CAN-Bus Unit und CMC III Netzteil.
7030060 - CMC III Netzteile
7030071 - CMC III Montageeinheiten, Für PU, PU Compact, Steuereinheiten, CMC III CAN-Bus Unit und CMC III Netzteil.
Zubehör hinzufügen?
Gehäuseüberwachungssysteme
7030087 - CMC III Kabelabfangbügel
7030000 - CMC III Processing Units, 32
7030220 - Zahlencodeschloss, Zahlencodeschloss
7320793 - Door Taster
7320794 - Door Komfortgriff
7030490 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, 4 m
7030093 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, 2 m
7030095 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, 10 m
7030094 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, 5 m
7030090 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, 0,5 m
7030091 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, 1 m
7030092 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, 1,5 m
7030480 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, 3 m
7030230 - Transponderleser, Transponderleser
7030010 - CMC III Processing Units, 4
Zur Anfrageliste hinzufügen