7338321 - Ergänzungseinheit DET-AC III Slave

Nutzen:
  • Innovatives Löschgas Novec™ 1230: umweltfreundlich, unkritisch für IT-Komponenten, nicht leitend
  • 19"-Einschub mit nur 1 HE
  • Prüfung durch VdS Schadenverhütung GmbH
  • CAN-Bus Schnittstelle zum CMC III Überwachungssystem
  • Löscht in Verbindung mit der DET-AC III Master bis zu fünf Racks in einer Schrankreihe
  • Einsatz in Kombination mit EFD III möglich
  • Potenzialfreie Relaisausgänge (Vor-/Hauptalarm/Sammelstörung)
Hinweis:
  • Die Anlage ist ausschließlich für den Einsatz in geschlossenen, nicht begehbaren Schranksystemen mit einem maximalen Volumen von 2,8 m³ konzipiert.
Zusätzlich wird benötigt
Löschsysteme
7338135 - Abdichtkit für TS IT und LCP
7338130 - Rohrkit
5501480 - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel
Gehäuseüberwachungssysteme
7320530 - CMC III Sensoren, Zugangssensor
Zur Anfrageliste hinzufügen