7888940 - Verteilerrahmen TE 8000 open, 42 HE

Abmessungen:
  • Breite: 600 mm
  • Höhe: 2000 mm
  • Tiefe: 1000 mm
Material:
  • Stahlblech
Farbe:
  • RAL 7035
Lieferumfang:
Selbsttragender Montagerahmen mit 482,6 mm (19")-Befestigungsebene vorne und hinten
Dachblech vorbereitet zur Aufnahme von Kabel Organizer
Offener Bodenrahmen mit 2 System-Chassis für individuellen Ausbau in der Breite montiert
4 Nivellierfüße, M10 (beigelegt)
Dachblech mit Bürstenleiste hinten quer
Zubehör hinzufügen?
Befestigungszubehör
2090000 - 19"-Fastener, 1 HE
Kabel im Gehäuse führen an bzw. neben 19"-Ebenen
7111224 - Kabelsprossen, 19"-Befestigung
7257035 - Rangierpanel
7257100 - Rangierpanel
5502100 - Kabelkanal
7828062 - Kabelabfangschiene
Tragschienen/Schienensysteme
7828060 - C-Profilschienen
5501665 - Geräteboden, Festeinbau
Allgemeines Zubehör
7888950 - Kabel Organizer
19"-Einbaukomponenten
7063740 - Gleitschienen, Schwerlast
Kabel im Gehäuse führen über Schienensysteme
7000685 - Kabeltrasse
Geräteböden
5501685 - Geräteboden, ausziehbar
Zur Anfrageliste hinzufügen