7955333 - PDU international, Ausführung switched, 24 x C13 / 6 x C19

Beschreibung:
  • Messfunktion je Phase sowie einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze. Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden. Beim TS IT Rack ist die Montage sogar werkzeuglos möglich. Die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Montage. Durch den Einbau bistabiler Relais und eines OLED-Displays weist die PDU einen geringen Energieverbrauch aus. Ein integrierter Webserver ermöglicht direkte Netzwerkanbindung mit umfangreicher Userverwaltung. Die redundante Stromversorgung erfolgt aus allen Phasen und zusätzlich über ein vorhandenes Power-over-Ethernet Netzwerk. Die PDU bietet umfangreiche Management- und Monitoringfunktionen. Eine hohe Zuverlässigkeit wird durch eine Messgenauigkeit von 1% gewährleistet.
Material:
  • Aluminiumprofil, schwarz eloxiert
Phasen pro Einspeisung:
  • 3~
Anzahl Steckplätze/Typ:
  • 24 x C13 / 6 x C19
Anschlussart (elektrisch):
  • CEE
Länge:
  • 1685 mm
Höhe:
  • ≥ 2000 m
Lieferumfang:
inkl. Anschlusskabel H05-VV (3 m) mit montiertem Eingangsstecker
Zubehör hinzufügen?
Energieverteilungs-Zubehör
7955010 - Steckplatzabdeckung, für C13
7955015 - Steckplatzabdeckung, für C19
7200217 - Anschlusskabel für PSM/PDU
7200216 - Anschlusskabel für PSM/PDU
7955020 - Steckerverriegelung
7856014 - Verbindungskabel
Gehäuseüberwachungssysteme
7200215 - Anschlusskabel für Netzteile
7200210 - Anschlusskabel für Netzteile
Zur Anfrageliste hinzufügen