7955432 - PDU international, Ausführung managed, 24 x C13 / 6 x C19

Beschreibung:
  • High-End Stromverteilung im IT-Rack mit Energiemess- und Überwachungsfunktionen für jeden einzelnen Ausgangssteckplatz. Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden. Beim TS IT Rack ist die Montage sogar werkzeuglos möglich. Die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Montage. Durch den Einbau bistabiler Relais und eines OLED-Displays weist die PDU einen geringen Energieverbrauch aus. Ein integrierter Webserver ermöglicht direkte Netzwerkanbindung mit umfangreicher Userverwaltung. Die redundante Stromversorgung erfolgt aus allen Phasen und zusätzlich über ein vorhandenes Power-over-Ethernet Netzwerk. Die PDU bietet umfangreiche Management- und Monitoringfunktionen. Eine hohe Zuverlässigkeit wird durch eine Messgenauigkeit von 1% gewährleistet. Für die Anbindung von Slave PDUs hat die PDU eine CAN-Bus Schnittstelle. Auch das Umgebungsmonitoring mit bis zu 4 CMC III Sensoren (Temperatur, Feuchte, Zugang, Vandalismus) ist möglich.
Material:
  • Aluminiumprofil, schwarz eloxiert
Phasen pro Einspeisung:
  • 3~
Anzahl Steckplätze/Typ:
  • 24 x C13 / 6 x C19
Anschlussart (elektrisch):
  • CEE
Länge:
  • 1480 mm
Höhe:
  • ≥ 1800 mm
Zubehör hinzufügen?
Energieverteilungs-Zubehör
7955010 - Steckplatzabdeckung, für C13
7955015 - Steckplatzabdeckung, für C19
7200217 - Anschlusskabel für PSM/PDU
7200216 - Anschlusskabel für PSM/PDU
7955020 - Steckerverriegelung
7856014 - Verbindungskabel
Gehäuseüberwachungssysteme
7030490 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, 4 m
7030093 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, 2 m
7030095 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, 10 m
7030094 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, 5 m
7030090 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, 0,5 m
7030091 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, 1 m
7030092 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, 1,5 m
7030480 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, 3 m
7030000 - CMC III Processing Units, 32
7030010 - CMC III Processing Units, 4
7030150 - CMC III Sensoren, Analoger Differenzdruck-Sensor
7030440 - CMC III Sensoren, Leckage-Sensor, 15 m
7030110 - CMC III Sensoren, Temperatur-Sensor
7030140 - CMC III Sensoren, Analoger Luftstrom-Sensor
7030430 - CMC III Sensoren, Leckage-Sensor
7320530 - CMC III Sensoren, Zugangssensor
7030111 - CMC III Sensoren, Temperatur-/Feuchtesensor
7030120 - CMC III Sensoren, Infrarotzugangs-Sensor
7030190 - CMC III Sensoren, Universal-Sensor
7030400 - CMC III Sensoren, Rauchmelder
7320570 - CMC III Sensoren, Bewegungsmelder
7030130 - CMC III Sensoren, Vandalismus-Sensor
7200215 - Anschlusskabel für Netzteile
7200210 - Anschlusskabel für Netzteile
Zur Anfrageliste hinzufügen