7990103 - RiZone-Appliance Standard

Beschreibung:
  • RiZone wird als Appliance oder Software-Appliance geliefert. Als Appliance wird RiZone, installiert auf einem leistungsfähigen Server, mit weltweitem Support ausgeliefert. Die Software-Appliance wird als virtueller Server angeboten, der auf bestehender Hardware im Rechenzentrum problemlos eingesetzt werden kann.
Ausführung:
  • Software-Appliance: Festplatte + Windows
Zusätzlich wird benötigt
Softwaretools
7990303 - RiZone-Appliance Standard
7990203 - RiZone-Appliance Standard
Zubehör hinzufügen?
Softwaretools
7990206 - RiZone-Appliance IP-Knoten Lizenz
7990306 - RiZone-Appliance IP-Knoten Lizenz
7990208 - RiZone-Appliance IP-Knoten Lizenz
7990308 - RiZone-Appliance IP-Knoten Lizenz
Zur Anfrageliste hinzufügen