7999009 - Micro Data Center Level E

Einsatzgebiete:
  • Hoher Schutz gegen physikalische Bedrohungspotenziale für die IT
  • Bedarfsgerechte Ausstattungskomponenten komplettieren den Safe zum Kompaktrechenzentrum.
Nutzen:
  • Der modulare Aufbau ermöglicht neben einer Installation an schwer zugänglichen Standorten auch die nachträgliche Einhausung von gewachsenen IT-Strukturen
  • Erweiterbarkeit und somit gestufter Invest mit wachsender IT.
  • Vorbereitet für den Einsatz verschiedener IT-Klimalösungen
  • Investitionssicherheit durch De- und Remontierbarkeit
Schutzwertigkeiten:
  • Feuerwiderstandklasse F 90 gemäß DIN 4102 Teil 2, Einhaltung der Grenzwerte ∆T < 50 K, rel. Luftfeuchte < 85 % über 30 Minuten
  • Der Safe wurde als System geprüft
  • Einbruchschutz WK II Werkzeugangriff analog DIN V ENV 1630/1999-04
  • Der Single Safe wurde als System mit einer einflügeligen und einer doppelflügeligen Tür und meachnischem Schloss geprüft
  • Einbruchschutz WK III Werkzeugangriff analog DIN V ENV 1630/1999-04
  • Der Single Safe wurde als System mit einflügeligen Türen und meachnischem Schloss geprüft
  • Einbruchschutz WK IV Werkzeugangriff analog DIN V ENV 1630/1999-04
  • Der Single Safe wurde als System mit einflügeligen Türen und meachnischem Schloss geprüft
  • Rauchschutz in Anlehnung an DIN 18095-2: 1991-03
  • Der Single Safe wurde als System mit einer einflügeligen und einer doppelflügeligen Tür und meachnischem Schloss geprüft
Zubehör hinzufügen?
Kühlsysteme
3311492 - Liquid Cooling Unit
3311493 - Liquid Cooling Unit
3311491 - Liquid Cooling Unit
3311490 - Liquid Cooling Unit
Löschsysteme
7338221 - Brandfrüherkennungsanlage
7338121 - Brandmelde- und Löschanlage
Gehäuseüberwachungssysteme
7030000 - CMC III Processing Units, 32
7030010 - CMC III Processing Units, 4
Zur Anfrageliste hinzufügen