7999709 - Micro Data Center Level B

Einsatzgebiete:
  • Solider Schutz gegen physikalische Bedrohungspotenziale für IT-Komponenten
  • Bedarfsgerechte Ausstattungskomponenten komplettieren den Safe zum Kompaktrechenzentrum.
Nutzen:
  • TS 8 Tragstruktur als Rahmengerüst
  • Vordere und hintere 19"-Ebene mit Luftleitblechen zur optimalen Luftführung und somit zur effizienten Kühlung im Standard enthalten
  • Gewichtsreduzierung gegenüber dem Modulsafe Level E
  • Einfache und schnelle Montage
Schutzwertigkeiten:
  • Feuerwiderstandsklasse EI 90/F 90 gemäß DIN EN 1363-1: 1999 in Anlehnung an DIN 4102-2:1997
  • Die kritischen Anbindungspunkte wurden als System geprüft
  • Einbruchschutz RC 2 Werkzeugangriff analog DIN EN 1630/2011-09/RC 2
  • Der Single Safe wurde als System mit einflügeligen Türen und meachnischem Schloss geprüft
  • Rauchschutz in Anlehnung an DIN EN 1634-3:2005-01
  • Der Single Safe wurde als System mit einflügeligen Türen und meachnischem Schloss geprüft
Zubehör hinzufügen?
Löschsysteme
7338121 - Brandmelde- und Löschanlage
7338221 - Brandfrüherkennungsanlage
Gehäuseüberwachungssysteme
7030000 - CMC III Processing Units, 32
7030010 - CMC III Processing Units, 4
Zur Anfrageliste hinzufügen