Hoher Schutz gegen physikalische Bedrohungspotenziale für die IT
Bedarfsgerechte Ausstattungskomponenten komplettieren den Safe zum Kompaktrechenzentrum
Lieferumfang:
Sicherheitssafe mit Bedienertür und Servicetür
Kabeleinführung in beiden Seitenelementen
Beide Türen mit Schlüsselschloss
Vorteile:
Der modulare Aufbau ermöglicht neben einer Installation an schwer zugänglichen Standorten auch die nachträgliche Einhausung von gewachsenen IT-Strukturen.
Erweiterbarkeit, Demontage und Remontage ermöglichen eine zukunftssichere Investition.
Systemgeprüfte Sicherheit und hohe Schutzwertigkeit
Optional:
Türanschläge wählbar
Doppelflügelige Türen
Unterschiedliche Kabeleinführungssysteme
Kabeleinführung im Kopf- oder Bodenelement zusätzlich
Racks
Robuste und flexible Racks, speziell für Server- und Netzwerktechnik
Split-Kühlgerät LCU - Liquid Cooling Unit
Effiziente kältemitelbasierende Rack-Kühlung ohne Raumverlust. Hohe Ausfallsicherheit durch Verfügbarkeit von single und redundanter Variante. Mit den beiden Leistungsklassen 3 kW und 6,5 kW eine ideale Kühllösung für kleinere IT Anwendungen.
Stromverteilung /-versorgung
Flexible Stromversorgungskonzepte auf Basis eines schaltbaren, meßfähigen Steckdosenleistenprogramms
Überwachungssystem
Netzwerkfähige Überwachungs- und Sicherheitslösung auf Basis einer umfangreichen Sensorik mit dem CMC III System
Brandmelde- und Löschanlage
Brandfrüherkennung und automatische Racklöschung
Serienmäßiger Schutz
Schützen Sie Ihre IT vor diesen physikalischen Bedrohungen!
Grundschutz gegen physikalische Bedrohungspotenziale für IT-Komponenten. Bedarfsgerechte Ausstattungskomponenten komplettieren den Safe zum Kompaktrechenzentrum.
Lieferumfang:
Sicherheitssafe mit integriertem TS 8-Rahmengerüst
Vordere und hintere 19"-Ebene
Angepasste Luftleitbleche
Jedes Seitenelement ist vorbereitet für eine Kabeleinführung unten und eine Kabeleinführung oben
Bediener- und Servicetür mit Schwenkhebelgriff und Profi lhalbzylinder
Vorteile:
Modularer Aufbau für die Installation an schwer zugänglichen Standorten
Geringeres Gewicht als der Micro Data Center Level E
Geprüfte Sicherheit – die Prüfungen wurden an akkreditierten Instituten durchgeführt und durch Prüfberichte bestätigt.
Optional:
Türanschläge wählbar
Doppelflügelige Türen
Unterschiedliche Kabeleinführungs- systeme
Kabeleinführung im Kopf- oder Bodenelement zusätzlich
Racks
Robuste und flexible Racks, speziell für Server- und Netzwerktechnik
Split-Kühlgerät LCU - Liquid Cooling Unit
Effiziente kältemitelbasierende Rack-Kühlung ohne Raumverlust. Hohe Ausfallsicherheit durch Verfügbarkeit von single und redundanter Variante. Mit den beiden Leistungsklassen 3 kW und 6,5 kW eine ideale Kühllösung für kleinere IT Anwendungen.
Stromverteilung /-versorgung
Flexible Stromversorgungskonzepte auf Basis eines schaltbaren, meßfähigen Steckdosenleistenprogramms
Überwachungssystem
Netzwerkfähige Überwachungs- und Sicherheitslösung auf Basis einer umfangreichen Sensorik mit dem CMC III System
Brandmelde- und Löschanlage
Brandfrüherkennung und automatische Racklöschung
Serienmäßiger Schutz
Schützen Sie Ihre IT vor diesen physikalischen Bedrohungen!
Sie haben eine Frage oder wollen Ihren Ansprechpartner finden, dann nutzen Sie unsere verschiedenen Kontaktmöglichkeiten. Senden Sie uns eine E-Mail, rufen Sie uns an oder benutzen Sie unser Kontaktformular. Wir freuen uns auf Sie!