Make IT flexible.

Takket være overbevisende lågekoncept og multifunktionel topplade.

  • Glaslåger eller perforerede låger indeholdt i leveringsomfanget
  • Delte baglåger fra H 1.800 mm for lokaleoptimeret opstilling
  • Multifunktionel topplade

Rittals TS IT rack overbeviser med sine gennemtænkte løsninger til låger og topplade. Alle låger er forberedt på for- og bagsiden til individuelle låse med 180°-hængsling og komforthåndtag.

Der er glaslåger til rackklimatisering og perforerede låger til rumklimatisering med et frit areal på 85 % af hulpladen - med en hidtil uopnåelig luftgennemstrømning.

Delte baglåger fra H 1.800 mm for lokaleoptimeret opstilling og multifunktionel topplade til alle rack, hvor der ikke kræves forhøjet kapslingsklasse. Modeller med forhøjet kapslingsklasse er udstyret med udelte låger og lukket topplade.

TS IT rack er desuden tilstrækkeligt tæt til, at det egner sig til slukning med gas. Den multifunktionelle topplade er udstyret med børstelister i hele skabets dybde til kabelindføring i siden samt kabelaflastning direkte bag børstelisten. Endvidere findes der en udskæring til et ventilatormodul for aktiv eller passiv klimastyring.

op