Les avantages.

La base idéale pour répondre aux exigences des applications serveurs et réseaux.
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
Capacité totale en charge jusqu'à 1 500 kg avec les montants 19", et jusqu'à 1 000 kg avec les cadres 19".
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
Capacité de charge jusqu'à 1 500 kg et réglage en profondeur des montants 19" sans outil. Le décalage latéral des montants 19" facilite les largeurs alternatives (21", 23" et 24").
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
Solidement fixés, rigides en torsion, les cadres 19" avec une capacité de charge jusqu'à 1 000 kg fournissent un espace de câblage optimal entre baies juxtaposées sur toutes les unités de hauteur et sont réglables en continu, en profondeur.
Un grand cadre 19" pivotant avec une capacité de charge maximale de 150 kg assure, avec un angle d'ouverture à 130°, un accès à tous les équipements depuis l'avant.
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
Une configuration individuelle utilisant une vaste gamme d'accessoires et du 19" partiel fixe, pivotant ou combiné.
Des accessoires utilisant une solution d'accrochage rapide par clipsage (pour tablettes d'appareillage, chemins de câbles, etc.) permettent de gagner du temps.
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
Un toit multifonction avec une entrée de câbles sur les côtés assure un maximum de confort à l'installation et une libre circulation de l'air pour favoriser le refroidissement des équipements.
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
Panneau latéral en deux parties avec attache rapide, serrures intégrées et verrouillage interne complémentaire.
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
Portes vitrées pour des applications de serveurs de haute performance avec refroidissement par LCP ou portes ajourées pour des solutions de climatisation de salles.
Eine Basis für alle Anforderungen der Netzwerk- und Servertechnik
Portes arrière doubles à partir d'une hauteur de 1 800 mm pour une utilisation optimisée de l'espace.
Unterteilte Rücktüren ab einer Höhe von 1.800 mm für eine raumoptimierte Aufstellung
Le nouveau concept TS IT permet une sélection simple et rapide dans la vaste gamme d'accessoires.
Einfache und schnelle Auswahl des System-Zubehörs durch das neue TS IT Konzept
Montage direct et peu encombrant des nouveaux PDUi zéro U à l'arrière des baies. Intégration à l'avant et sans outil des accessoires de gestion de câbles et du Dynamic Rack Control.
Direkte platzsparende Klipsmontage der neuen Stromschiene Rittal PDUi rückseitig im Zero-U-Space Frontseitige, werkzeuglose Integration von Kabelmanagement und Dynamic Rack Control
Marquage des U et répérage des profondeurs pour un réglage rapide des montants 19" et un positionnement rapide des équipements.
Beschriftung der Höheneinheiten und Maßraster in der Tiefe zur einfachen Einstellung des 19“ Ebenenabstandes
Des variantes avec un indice de protection IP55 avec ou sans 19" intégré.
Beschriftung der Höheneinheiten und Maßraster in der Tiefe zur einfachen Einstellung des 19“ Ebenenabstandes
Des baies préconfigurées avec cadres 19", incluant socles, panneaux latéraux, petits accessoires pratiques et prééquipées pour l'équipotentialité.
Beschriftung der Höheneinheiten und Maßraster in der Tiefe zur einfachen Einstellung des 19“ Ebenenabstandes