Make IT flexible.

Благодаря продуманной концепции дверей и многофункциональной крыше.

  • Обзорные или перфорированные двери в комплекте поставки
  • Двустворчатые задние двери при высоте от 1800 мм для оптимального использования пространства
  • Многофункциональная крыша

Стойка Rittal TS IT имеет также продуманные решения в плане конструкции дверей и крыши. Все передние и задние двери имеют шарниры 180° и комфортную ручку, подходящую для установки индивидуальных замочных вкладышей.

Имеются варианты с обзорной дверью - для использования совместно с системами охлаждения стойки и перфорированными дверями для кондиционируемых помещений, с долей площади перфорации 85% – непревзойденная воздухопроницаемость.

Двустворчатые задние двери при высоте от 1800 мм для оптимального использования пространства и многофункциональная крыша, у всех стоек без требований к повышенной степени защиты. Варианты с высокой степенью защиты оборудованы одностворчатыми дверями и закрытой потолочной панелью.

Кроме того, стойка TS IT обладает достаточной герметичностью для применения систем газового пожаротушения стойки. Многофункциональная крыша имеет щеточные буртики по всей глубине шкафа для бокового ввода кабеля, а также фиксацию кабеля непосредственно за щеточным буртиком. Имеется также вырез для установки блока вентиляторов либо пассивного охлаждения.