Større effektivitet under drift:
Den globalt unikke hybridteknologi sikrer energibesparelser på gennemsnitligt 75 % og dermed et markant reduceret CO2-aftryk. Hastighedsregulerede komponenter sikrer en bæredygtig længere levetid på komponenterne i styretavlen, eftersom de bliver kølet optimalt og behovsstyret.
Større sikkerhed under drift:
Realtidsanalyser af enhedsdata betyder optimering af serviceprocesser og en forøgelse af serviceeffektiviteten ved hjælp af forebyggende vedligeholdelse. Konstant gennemsigtighed med hensyn til det aktuelle energiforbrug og køleenhedernes status betyder mindre vedligeholdelsesbehov og større driftssikkerhed.
Større fleksibilitet under drift:
Uanset til hvilket formål og på hvilken placering: Det brede temperaturinterval fra -30 til +60 C° garanterer maksimal anvendelighed.
Større enkelhed under drift:
Blue e+-køleenheder er perfekt tilpasset til brugerens behov. De er nemme at anvende, mere effektive at vedligeholde og reducerer procesomkostningerne til fejlmeddelelser og fejlretning takket være løsningsporteføljen Smart Service. Alt i alt betyder det maksimal enkelthed i jeres applikationer.
Produktgalleri
Køleenheder i de små effektklasser med den gennemprøvede Blue e+-teknologi tilbyder det globalt set højeste niveau af energieffektivitet. Det fører til en markant reduktion af CO2-aftrykket fra maskiner og anlæg. Et nyt kølemiddel sikrer endvidere en 56 % lavere GWP-værdi. Blue e+ S kommer i et nyt design og med mange smarte funktioner. Du kan også bruge vores konverteringshjælp!
En globalt unik CO2-balance takket være innovativ hybridteknologi. Op til 75 % energibesparelse ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Heat Pipe-teknologi. Unik multispændingskompatibilitet for global anvendelse. Intuitiv betjening via berøringsskærm. Identisk montageudskæring (påbygning, delvis eller fuld indbygning) til fire effektklasser (1,6 kW – 5,8 kW).
Energieffektive og CO2-besparende vægmonterede køleenheder. Blue e+-kemiudførelse i effektklasserne 1,6 kW til 5,8 kW. Takket være en speciel lakering af komponenterne yder de optimal beskyttelse i aggressive miljøer – især ved applikationer hvor luften kan indeholde svovlsyre som aerosol.
Energieffektive og bæredygtige Blue e+ vægmonterede udendørs køleenheder i effektklasserne 1,5 kW til 5 kW. Takket være den høje kapslingsklasse på IP 56 / UL Type 12/3R/4 og et temperaturinterval fra -30 °C til +60 °C tilbyder de optimal beskyttelse i krævende miljøer. Køleenheden kan monteres på tre måder (påbygning, delvis indbygning og fuld indbygning) for eksempel i Toptec-projektløsninger.
En integreret løsning i form af en perfekt kombination af skabssystem VX25 og Blue e+-køleudstyr. Med blot et enkelt ordrenummer får du et skab med indbygget køleudstyr. Køleudstyret tilbyder alle fordelene ved Blue e+ teknologien.
Bæredygtig, fleksibel og kompakt: Blue e+-chillere tilbyder en central og økonomisk afkøling af kølevandet og forsyner dermed bl.a. luft-/vandvarmevekslere. Op til 70 % energibesparelse kan opnås ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og inverterteknologi. Internationale godkendelser og multispændingskompatibilitet gør dem globalt anvendelige. Intuitiv betjening via berøringsdisplay samt intelligente kommunikationsbrugerflader giver praktisk betjening og analyse.
Vi er til for jer.
Har I spørgsmål? Så skriv til os. Vi står klar til at besvare alle jeres spørgsmål om den bæredygtige Blue e+-køleteknologi.