- Artikelnummer:
- SK 3285.800
- Produktbeskrivelse
- Køleenheder kræver kun lidt vedligeholdelse og leveres uden filtermåtter. Til brug ved ekstreme forhold kan der indsættes filtermåtter.
- Fordele
- Temperaturbestandig fra -40 °C...+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åbne celler
- Passer til best.nr.
- 3185.83x
- 3185.53x
- Dimensioner
- Bredde: 360 mm
Højde: 297 mm
Dybde: 10 mm
- Passer til
- Bokstype: Køleenheder Blue e+
- Filterklasse
- iht. DIN EN 779
: G2
Iht. DIN EN ISO 16890
: ISO Coarse 50 %
- Vægt/PS
- 0,03 kg
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177709249
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Filtermåtte, til vægmonteret køleenheder SK 3185.830, BH: 380x358 mm