Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
Montagevinkler til skilleplader og bæreskinner for effektafbrydere
Artikelnummer: SV 9673.428
Fastgøres på sideplademodulet, på det øvre niveau kan bæreskinner for effektafbrydere fastgøres, giver mulighed for indskydning af skilleplader.
- Artikelnummer:
- SV 9673.428
- Produktbeskrivelse
- Fastgørelse af montagevinkel sker på sideplademodulet. Præfabrikerede montageåbninger giver mulighed for indskydning af skillepladerne. På det øvre niveau kan bæreskinne for effektafbryder fastgøres.
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- For compartment depth
- 800 mm
- Længde
- 752 mm
- Dimensioner
- Længde: 752 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 2,692 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177574496
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Montagevinkler, L: 752 mm, til skilleplader, og åbne bæreskinner for effektafbrydere