Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9674.198
- Udgave
- til Maxi-PLS skinnesystem
- Produktbeskrivelse
- Montagesættet fungerer som bundstøtte for et vertikalt stående Maxi-PLS/Flat-PLS skinnesystem.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Montageplade
2 systemchassiser
Inkl. montagematerialer - Bemærkning vedr. produktnr.
- Kun egnet til Maxi-PLS.
- Passer til
- Bredde: = 200 mm
Dybde: = 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 4,85 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177574465
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Koblingssæt/Indbygningssæt, Maxi-PLS, til TS (BD: 200x800 mm)