Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2017
- Artikelnummer:
- SV 9674.362
- Udgave
- til hovedskinnesystem i topområdet
- Produktbeskrivelse
- Berøringsafskærmningen afskærmer hovedskinnen i kabelfeltet og giver dermed mulighed for risikofri tilslutning af kabler og ledninger. Velegnet til Maxi-PLS og Flat-PLS skinnesystemer.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm, galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bredde: = 1.000 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 3,7 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177613676
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Berøringsafskærmning, til sikringslistefelt, (kabelfelt), til TS (WT: 1000x600 mm)