- Artikelnummer:
- SV 9342.860
- Udgave
- TS 45D
- Produktbeskrivelse
- Til montage på adapterchassis og bæreramme.
- Materiale
- Polyamid
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montageskruer
- Bemærk
- UL-godkendelse i forbindelse med OM-adaptere/-holdere
- DIN-skinne TS xxD-V kun egnet til hulmønsteruafhængig montage på bæreramme
- Dimensioner
- Bredde: 45 mm
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Vægt/PS
- 0,045 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177503915
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeskrivelse
- SV Bæreskinne 35x10 mm, B: 45 mm, version TS 45D