- Artikelnummer:
- SV 3585.005
- Materiale
- E-Cu F30
- Længde
- 2.400 mm
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Normer
- DIN EN 13 601
- Tværsnit
- Fladkobberskinnesystem-bredde: 20 mm
Fladkobberskinnesystem-tykkelse: 10 mm - Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Vægt/PS
- 14,4 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 4,29
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177684577
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Skinne E-Cu, BH: 20x10 mm, L: 2400 mm